Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DD4UG0020B2EB2E-X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
Nr zam. 1307610020
Typ IE-C5DD4UG0020B2EB2E-X
GTIN (EAN) 4050118109900
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Długość 2 m
Długość (cale) 78,74 inch
Masa netto 246 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -50 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania -20 °C...60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Normy

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant 14
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Specjalne standardy dla kabli

Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Tabela 2/A (HD 624.3)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-117 wariant 14

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość izolacji żył 0,38 mm
Grubość materiału płaszcza 0,9 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,13 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC
Przekrycie oplotu ekranującego 85 %
Przekrój 4*AWG 22/7 - 0,32 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Usytuowanie żył Czwórka gwiazdowa
Wypełniacz Jako element centralny
izolacja PE
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
liczba żył
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 1,5 mm
Średnica płaszcza wewnętrznego 3,9 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,7 mm
Średnica płaszcza, min. 6,3 mm
średnica płaszcza 6,7 mm

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 5,3 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia 20 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 2000 Vefekt., 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL) 600 V
Napięcie robocze UL 600 V
Pojemność przy 1 kHz 52 nF/km
Prędkość 180 m/min
Rezystancja pętli 120 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 40 ns/100m
Różnica rezystancji 3 %

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Bez silikonu Tak
Cykle gięcia 3 miliony
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV Tak
Promień gięcia, min., jednorazowy 5 x średnica kabla
Promień gięcia, min., powtarzany 7,5 x średnica kabla
Przenoszenie ognia Nie
Przyspieszenie 4 m/s²
Prędkość 180 m/min
Siła ciągnienia ≤ 150 N
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP67, styk męski, prosty, PushPull V14 oblewany, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP67, styk męski, prosty, PushPull V14 oblewany, wtyk, Odlew ciśnieniowy z cynku, Ekranowane

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Złącze lewe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Długość: 1 m
Nr zam.: 1307610010
Typ: IE-C5DD4UG0010B2EB2E-X
Wersja:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Złącze lewe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Długość: 3 m
Nr zam.: 1307610030
Typ: IE-C5DD4UG0030B2EB2E-X
Wersja:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Złącze lewe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Długość: 5 m
Nr zam.: 1307610050
Typ: IE-C5DD4UG0050B2EB2E-X
Wersja:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Złącze prawe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Złącze lewe: RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal
Długość: 10 m
Nr zam.: 1307610100
Typ: IE-C5DD4UG0100B2EB2E-X
Wersja:
Kabel do łańcucha ciągowego, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, RJ45 IP 67 PushPull oblewane V14 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m