Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, czarny, Liczba biegunów: 0
Nr zam.
1307580000
Typ
BBDF BK
GTIN (EAN)
4050118109764
Ilość
100 Szt.
parametry produktu
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
11,4 mm
Głębokość (cale)
0,449 inch
Wysokość
12,05 mm
Wysokość (cale)
0,474 inch
Szerokość
9,5 mm
Szerokość (cale)
0,374 inch
Długość
12,5 mm
Długość (cale)
0,492 inch
Masa netto
0,615 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA 66/6
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
147 mm
Szerokość VPE
105 mm
Wysokość VPE
29 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.