Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
BBDF OR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
Nr zam. 1307570000
Typ BBDF OR
GTIN (EAN) 4050118109566
Ilość 100 Szt.
parametry produktu  
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 11,4 mm
Głębokość (cale) 0,449 inch
Wysokość 12,05 mm
Wysokość (cale) 0,474 inch
Szerokość 9,5 mm
Szerokość (cale) 0,374 inch
Długość 12,5 mm
Długość (cale) 0,492 inch
Masa netto 0,614 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny PA 66/6
Barwny pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny) RAL 2000
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 100 °C
Zakres temperatur montaż, min. -25 °C
Zakres temperatur montaż, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 130 mm
Szerokość VPE 112 mm
Wysokość VPE 25 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002943
    ETIM 7.0 EC002943
    ETIM 8.0 EC002943
    ETIM 9.0 EC002943
    ECLASS 9.0 27-44-04-92
    ECLASS 9.1 27-44-04-92
    ECLASS 10.0 27-44-04-92
    ECLASS 11.0 27-46-04-05
    ECLASS 12.0 27-46-04-05
    ECLASS 13.0 27-46-04-05
    ECLASS 14.0 27-46-04-05

    Dopuszczenia

    ROHS Zgodny

    Produkty pokrewne

    Nr zam.: 1723430000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB1R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1723440000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB2R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1571720000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB4 OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1723460000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB5R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1723470000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB6R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1446060000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB8 RH OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1604120000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB11R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1593450000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB12R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1594200000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SLA BB14 OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 0
     
    Nr zam.: 1606450000
    Barwny: pomarańczowy
    Typ: SL 135 BB15R OR
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, pomarańczowy, Liczba biegunów: 1