Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON POK 081606 EX
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 56 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
Nr zam. 1306020000
Typ KLIPPON POK 081606 EX
GTIN (EAN) 4050118108446
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 56 mm
Głębokość (cale) 2,205 inch
Wysokość 75 mm
Wysokość (cale) 2,953 inch
Najmniejsza wysokość montażu 56 mm
Szerokość 160 mm
Szerokość (cale) 6,299 inch
Wymiar mocowania wysokość 45 mm
Wymiar mocowania szerokość 148 mm
Masa netto 436 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -55 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 4,19 mm
Grubość materiału wieka 3,5 mm
Klasa palności wg UL 94 V-0
Mocowanie wieka wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony, błyszczący
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 100 °C
Temperatura pracy, min. -55 °C
liczba śrub mocujących wieko
materiał uszczelniający Silikon
mocowanie obudowy Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
niezbędne narzędzia 9008540000
obszary zastosowania Rejony zagrożone wybuchem, urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
otwór manipulacyjny szerokość 151,62 mm
otwór manipulacyjny wysokość 66,62 mm
tworzywo poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność 7 J wersja ATEX

Numery certyfikatów obudowy

Atest zgodności (AoC) DE PS2600 160308 001ISS03
DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2600 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (DNV) TAE00002R2
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXIBE13.0004X
Nr certyfikatu (cULus) E256877
Nr certyfikatu pustej obudowy (AEx) E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU13ATEX1003 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 13.0003U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO) LMP 23.0528U
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX) IBExU13ATEX1004 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx) IECEX IBE 13.0004X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO) LMP 21.0021X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA) 16-AV4BO-0246X
nr certyfikatu (ATEX) IBEXU13ATEX1004X

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Wyposażenie poziome

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x20
WDU 4 / ZDU 4 1x17

dławiki u góry / u dołu

M12 11 
M16
M20
M25

dławiki z prawej strony

M12
M16
M20

złącza śrubowe z lewej strony

M12
M16
M20

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE KOREANCERT UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1305830000
Typ: KLIPPON POK 081606
Wersja:
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 75 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 56 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary