Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON POK 081606 EX
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 56 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
Best.-Nr. 1306020000
Art KLIPPON POK 081606 EX
GTIN (EAN) 4050118108446
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 56 mm
Tiefe (inch) 2,205 inch
Höhe 75 mm
Höhe (inch) 2,953 inch
Höhe niedrigstbauend 56 mm
Breite 160 mm
Breite (inch) 6,299 inch
Befestigungsmaß Höhe 45 mm
Befestigungsmaß Breite 148 mm
Nettogewicht 436 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -55 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -55 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Deckelbefestigung Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einsatzgebiete Explosionsgefährdete Bereiche, Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug 9008540000
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel 3,5 mm
Materialstärke Gehäuse 4,19 mm
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite 151,62 mm
Zugangsöffnung Höhe 66,62 mm

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x20
WDU 4 / ZDU 4 1x17

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20

Verschraubungen oben / unten

M12 11 
M16
M20
M25

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS2600 160308 001ISS03
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2600 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (ATEX) IBEXU13ATEX1004X
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXIBE13.0004X
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) IBExU13ATEX1004 X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) IECEX IBE 13.0004X
Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (KOSHA) 16-AV4BO-0246X
Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) LMP 21.0021X
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (AEx) E223792
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) IBExU13ATEX1003 U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) IECEx IBE 13.0003U
Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) LMP 23.0528U
Zulassungsumgebung ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CULUS DETNORVER IBEXUATEX IECEXIBE KOREANCERT UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1305830000
Art: KLIPPON POK 081606
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 160 mm, Tiefe: 56 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau