Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Złączki szeregowe
Złącza
Zaciski i złącza PCB
Systemy i komponenty obudów
System wpustów kablowych i komponenty
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kable
Interfejsy PLC i systemy migracyjne
Interfejsy serwisowe
Rozdzielacze
Obudowy stalowe
Obudowy aluminiowe
Obudowy z tworzywa sztucznego
Obudowa FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Seria TBF
Seria FPC i MPC
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Akcesoria - Klippon® POK
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 160.5 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
Nr zam.
1305980000
Typ
KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)
4050118108415
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
160,5 mm
Głębokość (cale)
6,319 inch
Wysokość
250 mm
Wysokość (cale)
9,842 inch
Najmniejsza wysokość montażu
160,5 mm
Szerokość
255 mm
Szerokość (cale)
10,039 inch
Wymiar mocowania wysokość
200 mm
Wymiar mocowania szerokość
235 mm
Masa netto
3 458 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...100 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
5,99 mm
Grubość materiału wieka
5,4 mm
Klasa palności wg UL 94
V-0
Mocowanie wieka
wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony, błyszczący
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
100 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
25,5 kg
materiał uszczelniający
Chloropren
mocowanie obudowy
Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
niezbędne narzędzia
9008540000
obszary zastosowania
urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
otwór manipulacyjny szerokość
243,02 mm
otwór manipulacyjny wysokość
238,02 mm
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
5 J wersja standardowa
Numery certyfikatów obudowy
DEF |Warunki zatwierdzenia
cULus, LR, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00002R2
Nr certyfikatu (cULus)
E256877
Wyposażenie pionowe
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Wyposażenie poziome
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
2x31
WDU 6 / ZDU 6
2x23
dławiki u góry / u dołu
M12
36
M16
32
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
dławiki z prawej strony
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
złącza śrubowe z lewej strony
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Ważna informacja
Informacje produktowe
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Specyfikacja przetargowa
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Nr zam.:
1306170000
Typ:
KLIPPON POK 252516 EX
Wersja:
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 160.5 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
Wersja
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 160.5 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
Nr zam.
1305980000
Typ
KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)
4050118108415
Ilość
1 Szt.
Głębokość
160,5 mm
Głębokość (cale)
6,319 inch
Wysokość
250 mm
Wysokość (cale)
9,842 inch
Najmniejsza wysokość montażu
160,5 mm
Szerokość
255 mm
Szerokość (cale)
10,039 inch
Wymiar mocowania wysokość
200 mm
Wymiar mocowania szerokość
235 mm
Masa netto
3 458 g
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...100 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Grubość materiału obudowy
5,99 mm
Grubość materiału wieka
5,4 mm
Klasa palności wg UL 94
V-0
Mocowanie wieka
wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN 4102-12
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony, błyszczący
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
100 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
25,5 kg
materiał uszczelniający
Chloropren
mocowanie obudowy
Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
niezbędne narzędzia
9008540000
obszary zastosowania
urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
otwór manipulacyjny szerokość
243,02 mm
otwór manipulacyjny wysokość
238,02 mm
tworzywo
poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność
5 J wersja standardowa
DEF |Warunki zatwierdzenia
cULus, LR, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (DNV)
TAE00002R2
Nr certyfikatu (cULus)
E256877
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
2x31
WDU 6 / ZDU 6
2x23
M12
36
M16
32
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Informacje produktowe
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ETIM 10.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
ECLASS 15.0
27-18-01-01
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E256877
Nr zam.:
1306170000
Typ:
KLIPPON POK 252516 EX
Wersja:
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 160.5 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.