Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
N. d’ordine
1305980000
Tipo
KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)
4050118108415
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
160,5 mm
Profondità (pollici)
6,319 inch
Posizione verticale
250 mm
Altezza (pollici)
9,842 inch
Altezza minima
160,5 mm
Larghezza
255 mm
Larghezza (pollici)
10,039 inch
Altezza di fissaggio
200 mm
Larghezza di fissaggio
235 mm
Peso netto
3.458 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Cacciavite a croce
Altezza apertura di accesso
238,02 mm
Campi di applicazione
Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti
Carico max.
25,5 kg
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio della custodia
Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
243,02 mm
Materiale
poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni
Cloroprene
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN 4102-12
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 255 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.