Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® POK
TBF-Reihe
FPC- und MPC-Reihe
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Zubehör – Klippon® POK
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 160.5 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr.
1305980000
Art
KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)
4050118108415
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
160,5 mm
Tiefe (inch)
6,319 inch
Höhe
250 mm
Höhe (inch)
9,842 inch
Höhe niedrigstbauend
160,5 mm
Breite
255 mm
Breite (inch)
10,039 inch
Befestigungsmaß Höhe
200 mm
Befestigungsmaß Breite
235 mm
Nettogewicht
3.458 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug
9008540000
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel
5,4 mm
Materialstärke Gehäuse
5,99 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche
unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit
5 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 4, Type 4X
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
243,02 mm
Zugangsöffnung Höhe
238,02 mm
max. Zuladung
25,5 kg
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
2x31
WDU 6 / ZDU 6
2x23
Bestückung vertikal
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Verschraubungen links
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Verschraubungen oben / unten
M12
36
M16
32
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
Verschraubungen rechts
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus, LR, DNV
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Ausschreibungstext
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Best.-Nr.:
1306170000
Art:
KLIPPON POK 252516 EX
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 160.5 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
Ausfuehrung
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 160.5 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr.
1305980000
Art
KLIPPON POK 252516
GTIN (EAN)
4050118108415
VPE
1 Stück
Tiefe
160,5 mm
Tiefe (inch)
6,319 inch
Höhe
250 mm
Höhe (inch)
9,842 inch
Höhe niedrigstbauend
160,5 mm
Breite
255 mm
Breite (inch)
10,039 inch
Befestigungsmaß Höhe
200 mm
Befestigungsmaß Breite
235 mm
Nettogewicht
3.458 g
Betriebstemperatur
-40 °C...100 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Anzahl Deckelschrauben
4
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial
Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einsatzgebiete
Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug
9008540000
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel
5,4 mm
Materialstärke Gehäuse
5,99 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche
unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit
5 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 4, Type 4X
Werkstoff
glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite
243,02 mm
Zugangsöffnung Höhe
238,02 mm
max. Zuladung
25,5 kg
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
2x31
WDU 6 / ZDU 6
2x23
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M12
36
M16
32
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS2401 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (DNV)
TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Zulassungsumgebung
cULus, LR, DNV
Produkthinweis
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E256877
Best.-Nr.:
1306170000
Art:
KLIPPON POK 252516 EX
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 255 mm, Tiefe: 160.5 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.