Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Stålkapslingar
Aluminiumkapslingar
Plastkapslingar
FieldPower® IP54...IP65-kapsling
Klippon® POK
TBF-serien
FPC- och MPC-serierna
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Tillbehör – Klippon® POK
Allmänna beställningsdata
Utförande
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 405 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr.
1305970000
Typ
KLIPPON POK 404012
GTIN (EAN)
4050118108323
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
120 mm
Byggdjup (tum)
4,724 inch
Höjd
405 mm
Bygghöjd (tum)
15,945 inch
Höjd lägstbyggande
120 mm
Bredd
400 mm
Byggbredd (tum)
15,748 inch
Montagemått höjd
355 mm
Montagemått bredd
380 mm
Nettovikt
5 415 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...100 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Allmänna uppgifter
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Driftstemperatur, max
100 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fastsättning av lock
Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling
5,99 mm
Materialtjocklek lock
5 mm
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass
IP66
Skyddsklass (UL)
Type 4, Type 4X
Slagtålighet
5 J standardversion
Tätningsmaterial
Kloropren
Verktyg som behövs
9008540000
Vridmoment för lockskruvar
2,5 Nm
Yta
obehandlad, glänsande
max. last
64,8 kg
Åtkomstöppning Bredd
388,02 mm
Åtkomstöppning Höjd
393,02 mm
Bestyckning horisontal
WDU 10 / ZDU 10
3x33
WDU 16 / ZDU 16
3x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x67
WDU 4 / ZDU 4
3x55
WDU 6 / ZDU 6
3x41
Bestyckning vertikal
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Certifikatnummer kapsling
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Certifikat-nr (DNV)
TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande
cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Förskruvningar
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
Förskruvningar höger
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
Förskruvningar uppe / nere
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Art.nr.:
1306150000
Typ:
KLIPPON POK 404012 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 405 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
Utförande
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 405 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr.
1305970000
Typ
KLIPPON POK 404012
GTIN (EAN)
4050118108323
Förp.
1 pc(s).
Djup
120 mm
Byggdjup (tum)
4,724 inch
Höjd
405 mm
Bygghöjd (tum)
15,945 inch
Höjd lägstbyggande
120 mm
Bredd
400 mm
Byggbredd (tum)
15,748 inch
Montagemått höjd
355 mm
Montagemått bredd
380 mm
Nettovikt
5 415 g
Drifttemperatur
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V-0
Driftstemperatur, max
100 °C
Driftstemperatur, min.
-40 °C
Fastsättning av lock
Spår-/krysspårsskruvar
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling
5,99 mm
Materialtjocklek lock
5 mm
Normer
DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12
Skyddsklass
IP66
Skyddsklass (UL)
Type 4, Type 4X
Slagtålighet
5 J standardversion
Tätningsmaterial
Kloropren
Verktyg som behövs
9008540000
Vridmoment för lockskruvar
2,5 Nm
Yta
obehandlad, glänsande
max. last
64,8 kg
Åtkomstöppning Bredd
388,02 mm
Åtkomstöppning Höjd
393,02 mm
WDU 10 / ZDU 10
3x33
WDU 16 / ZDU 16
3x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x67
WDU 4 / ZDU 4
3x55
WDU 6 / ZDU 6
3x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Certifikat-nr (DNV)
TAE00002R2
DEF |Villkor för godkännande
cULus, LR, DNV
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
M12
60
M16
39
M20
30
M25
18
M32
7
M40
5
M50
4
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Produktinformation
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E256877
Art.nr.:
1306150000
Typ:
KLIPPON POK 404012 EX
Utförande:
Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 405 mm, Bredd: 400 mm, Djup: 120 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, svart
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.