Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON POK 254012
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr. 1305940000
Art KLIPPON POK 254012
GTIN (EAN) 4050118108248
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 120 mm
Tiefe (inch) 4,724 inch
Höhe 250 mm
Höhe (inch) 9,842 inch
Höhe niedrigstbauend 120 mm
Breite 400 mm
Breite (inch) 15,748 inch
Befestigungsmaß Höhe 200 mm
Befestigungsmaß Breite 380 mm
Nettogewicht 3.693 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Deckelbefestigung Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einsatzgebiete Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug 9008540000
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel 5 mm
Materialstärke Gehäuse 5,99 mm
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit 5 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite 388,02 mm
Zugangsöffnung Höhe 238,02 mm
max. Zuladung 40 kg

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 2x33
WDU 16 / ZDU 16 2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x67
WDU 4 / ZDU 4 2x55
WDU 6 / ZDU 6 2x41

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

Verschraubungen oben / unten

M12 62 
M16 54 
M20 33 
M25 18 
M32 14 
M40
M50

Verschraubungen rechts

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877
Zulassungsumgebung cULus, LR, DNV

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1306130000
Art: KLIPPON POK 254012 EX
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 250 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 120 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz