Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Řada TBF
Řady FPC a MPC
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Příslušenství - Klippon® POK
Všeobecné objednací údaje
Verze
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 250 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, Stříbřitě šedá
Číslo objednávky
1305940000
Typ
KLIPPON POK 254012
GTIN (EAN)
4050118108248
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
120 mm
Hloubka (v palcích)
4,724 inch
Výška
250 mm
Výška (v palcích)
9,842 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
120 mm
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Rozměr při montáži – výška
200 mm
Rozměr při montáži – šířka
380 mm
Čistá hmotnost
3 693 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...100 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Kabelové průchodky, levá strana
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
Svislá montáž
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
WDU 10 / ZDU 10
2x33
WDU 16 / ZDU 16
2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x67
WDU 4 / ZDU 4
2x55
WDU 6 / ZDU 6
2x41
Všeobecné informace
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál
Polyester vyztužený skelným vláknem
Materiál těsnění
Chloropren
Max. užitečné zatížení
40 kg
Místa využití
Přístavní zařízení, Výroba strojů, Zpracovatelský průmysl, Doprava
Odolnost proti nárazu
Standardní verze 5 J
Potřebný nástroj
9008540000
Provedení povrchu
neošetřené, leštěné
Provozní teplota, max.
100 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Připojení krytu
Instalace skrz zadní stranu krytu, Upevňovací oka
Připojení víka
Šrouby s drážkou/Phillips šrouby
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
238,02 mm
Přístupové otevírání: šířka
388,02 mm
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN 4102-12
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 4, Type 4X
Tloušťka materiálu krytu
5 mm
Tloušťka materiálu skříně
5,99 mm
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Čísla certifikátů, kryt
DEF | Podmínky osvědčení
cULus, LR, DNV
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Č. osvědčení (DNV)
TAE00002R2
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Důležitá poznámka
Informace o produktu
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Číslo objednávky:
1306130000
Typ:
KLIPPON POK 254012 EX
Verze:
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 250 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, černá
Verze
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 250 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, Stříbřitě šedá
Číslo objednávky
1305940000
Typ
KLIPPON POK 254012
GTIN (EAN)
4050118108248
Množství
1 ks
Hloubka
120 mm
Hloubka (v palcích)
4,724 inch
Výška
250 mm
Výška (v palcích)
9,842 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze
120 mm
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Rozměr při montáži – výška
200 mm
Rozměr při montáži – šířka
380 mm
Čistá hmotnost
3 693 g
Provozní teplota
-40 °C...100 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
M12
62
M16
54
M20
33
M25
18
M32
14
M40
6
M50
4
M12
32
M16
21
M20
15
M25
8
M32
3
M40
3
M50
2
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
*
WDU 4 / ZDU 4
*
WDU 10 / ZDU 10
2x33
WDU 16 / ZDU 16
2x27
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x67
WDU 4 / ZDU 4
2x55
WDU 6 / ZDU 6
2x41
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál
Polyester vyztužený skelným vláknem
Materiál těsnění
Chloropren
Max. užitečné zatížení
40 kg
Místa využití
Přístavní zařízení, Výroba strojů, Zpracovatelský průmysl, Doprava
Odolnost proti nárazu
Standardní verze 5 J
Potřebný nástroj
9008540000
Provedení povrchu
neošetřené, leštěné
Provozní teplota, max.
100 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Připojení krytu
Instalace skrz zadní stranu krytu, Upevňovací oka
Připojení víka
Šrouby s drážkou/Phillips šrouby
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
238,02 mm
Přístupové otevírání: šířka
388,02 mm
Standardy
DIN EN 62208 - Standardní prázdná skříň, DIN 4102-12
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 4, Type 4X
Tloušťka materiálu krytu
5 mm
Tloušťka materiálu skříně
5,99 mm
Utahovací moment šroubů víka
2,5 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
DEF | Podmínky osvědčení
cULus, LR, DNV
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DE_PS2401_160412_001ISS01
Č. osvědčení (DNV)
TAE00002R2
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Informace o produktu
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E256877
Číslo objednávky:
1306130000
Typ:
KLIPPON POK 254012 EX
Verze:
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 250 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 120 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, leštěné, černá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.