Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON POK 252512
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
Nr zam. 1305930000
Typ KLIPPON POK 252512
GTIN (EAN) 4050118108330
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 120 mm
Głębokość (cale) 4,724 inch
Wysokość 250 mm
Wysokość (cale) 9,842 inch
Najmniejsza wysokość montażu 120 mm
Szerokość 255 mm
Szerokość (cale) 10,039 inch
Wymiar mocowania wysokość 200 mm
Wymiar mocowania szerokość 235 mm
Masa netto 2 809 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 5,99 mm
Grubość materiału wieka 5 mm
Klasa palności wg UL 94 V-0
Mocowanie wieka wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN 4102-12
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony, błyszczący
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 100 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 25,5 kg
materiał uszczelniający Chloropren
mocowanie obudowy Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
niezbędne narzędzia 9008540000
obszary zastosowania urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
otwór manipulacyjny szerokość 243,02 mm
otwór manipulacyjny wysokość 238,02 mm
tworzywo poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność 5 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia cULus, LR, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (DNV) TAE00002R2
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 2x19
WDU 16 / ZDU 16 2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x38
WDU 4 / ZDU 4 2x31
WDU 6 / ZDU 6 2x23

dławiki u góry / u dołu

M12 36 
M16 32 
M20 10 
M25 10 
M32
M40
M50

dławiki z prawej strony

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

złącza śrubowe z lewej strony

M12 32 
M16 21 
M20 15 
M25
M32
M40
M50

Ważna informacja

Informacje produktowe The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1306120000
Typ: KLIPPON POK 252512 EX
Wersja:
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 250 mm, Szerokość: 255 mm, Głębokość: 120 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny