Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
KLIPPON POK 161609
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, srebrno-szary
Nr zam. 1305890000
Typ KLIPPON POK 161609
GTIN (EAN) 4050118108354
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 90 mm
Głębokość (cale) 3,543 inch
Wysokość 160 mm
Wysokość (cale) 6,299 inch
Najmniejsza wysokość montażu 90 mm
Szerokość 160 mm
Szerokość (cale) 6,299 inch
Wymiar mocowania wysokość 110 mm
Wymiar mocowania szerokość 140 mm
Masa netto 1 275,333 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Informacje ogólne

Grubość materiału obudowy 5,99 mm
Grubość materiału wieka 5,4 mm
Klasa palności wg UL 94 V-0
Mocowanie wieka wkręty z rowkiem / z rowkiem krzyżowym
Moment dokręcania śrub wieka 2,5 Nm
Normy DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN 4102-12
Pokrywa Tak
Powierzchnia nieobrobiony, błyszczący
Płytka kołnierzowa Nie
Stopień ochrony IP66
Stopień ochrony (UL) Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max. 100 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
liczba śrub mocujących wieko
maks. ładowność 10,24 kg
materiał uszczelniający Chloropren
mocowanie obudowy Montaż poprzez tylną ściankę obudowy, nakładki mocujące
niezbędne narzędzia 9008540000
obszary zastosowania urządzenia portowe, budowa maszyn, przemysł procesowy, transport
otwór manipulacyjny szerokość 148,02 mm
otwór manipulacyjny wysokość 148,02 mm
tworzywo poliester wzmacniany włóknem szklanym
udarność 5 J wersja standardowa

Numery certyfikatów obudowy

DEF |Warunki zatwierdzenia cULus, LR, DNV
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (DNV) TAE00002R2
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Wyposażenie pionowe

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Wyposażenie poziome

WDU 10 / ZDU 10 1x9
WDU 16 / ZDU 16 1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x17
WDU 4 / ZDU 4 1x14
WDU 6 / ZDU 6 1x11

dławiki u góry / u dołu

M12 15 
M16 12 
M20
M25
M32
M40

dławiki z prawej strony

M12 11 
M16
M20
M25
M32
M40

złącza śrubowe z lewej strony

M12 11 
M16
M20
M25
M32
M40

Ważna informacja

Informacje produktowe The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E256877

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1306080000
Typ: KLIPPON POK 161609 EX
Wersja:
Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Pusta obudowa, Wysokość: 160 mm, Szerokość: 160 mm, Głębokość: 90 mm, tworzywo: poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, błyszczący, czarny
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne