Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
N. d’ordine
1305890000
Tipo
KLIPPON POK 161609
GTIN (EAN)
4050118108354
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
90 mm
Profondità (pollici)
3,543 inch
Posizione verticale
160 mm
Altezza (pollici)
6,299 inch
Altezza minima
90 mm
Larghezza
160 mm
Larghezza (pollici)
6,299 inch
Altezza di fissaggio
110 mm
Larghezza di fissaggio
140 mm
Peso netto
1.275,333 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Cacciavite a croce
Altezza apertura di accesso
148,02 mm
Campi di applicazione
Impianti portuali, Settore meccanico, Processo industriale, Sistema dei trasporti
Carico max.
10,24 kg
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Coperchio
Sì
Coppia di serraggio delle viti coperchio
2,5 Nm
Fissaggio della custodia
Installazione attraverso la parete posteriore custodia, Staffe di fissaggio
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 4, Type 4X
Larghezza apertura di accesso
148,02 mm
Materiale
poliestere rinforzato con fibra di vetro
Materiale delle guarnizioni
Cloroprene
Norme
DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN 4102-12
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, grigio argento
The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
Klippon POK (custodia vuota in policarbonato), Custodia vuota, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 160 mm, Profondità: 90 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, lucido, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.