Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON POK 122209
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 220 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr. 1305880000
Art KLIPPON POK 122209
GTIN (EAN) 4050118108316
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 90 mm
Tiefe (inch) 3,543 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Höhe niedrigstbauend 90 mm
Breite 220 mm
Breite (inch) 8,661 inch
Befestigungsmaß Höhe 82 mm
Befestigungsmaß Breite 204 mm
Nettogewicht 1.094 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Deckelbefestigung Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einsatzgebiete Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug 9008540000
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel 5 mm
Materialstärke Gehäuse 4,39 mm
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit 5 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite 111,22 mm
Zugangsöffnung Höhe 111,22 mm
max. Zuladung 10,56 kg

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 1x15
WDU 16 / ZDU 16 1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x31
WDU 4 / ZDU 4 1x26
WDU 6 / ZDU 6 1x19

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20
M25
M32

Verschraubungen oben / unten

M12 24 
M16 14 
M20 12 
M25
M32
M40

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20
M25
M32

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877
Zulassungsumgebung cULus, LR, DNV

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1306070000
Art: KLIPPON POK 122209 EX
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 120 mm, Breite: 220 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz