Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KLIPPON POK 081906
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 55 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, silbergrau
Best.-Nr. 1305840000
Art KLIPPON POK 081906
GTIN (EAN) 4050118104875
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 55 mm
Tiefe (inch) 2,165 inch
Höhe 75 mm
Höhe (inch) 2,953 inch
Höhe niedrigstbauend 55 mm
Breite 190 mm
Breite (inch) 7,48 inch
Befestigungsmaß Höhe 45 mm
Befestigungsmaß Breite 178 mm
Nettogewicht 454 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Deckel Ja
Deckelbefestigung Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben
Dichtungsmaterial Chloropren
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einsatzgebiete Hafenanlagen, Maschinenbau, Prozessindustrie, Transportwesen
Erforderliches Werkzeug 9008540000
Flanschplatte Nein
Gehäusebefestigung Montage durch die Gehäuserückwand, Befestigungslaschen
Materialstärke Deckel 3,7 mm
Materialstärke Gehäuse 4,44 mm
Normen DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN 4102-12
Oberfläche unbehandelt, glänzend
Schlagfestigkeit 5 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 4, Type 4X
Werkstoff glasfaser-verstärktes Polyester
Zugangsöffnung Breite 181,12 mm
Zugangsöffnung Höhe 66,12 mm
max. Zuladung 5,7 kg

Bestückung horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x26
WDU 4 / ZDU 4 1x22

Bestückung vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Verschraubungen links

M12
M16
M20

Verschraubungen oben / unten

M12 14 
M16
M20
M25

Verschraubungen rechts

M12
M16
M20

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS2401 160412 001ISS02
Zertifikat-Nr. (DNV) TAE00002R2
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877
Zulassungsumgebung cULus, LR, DNV

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS DETNORVER
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E256877

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1306030000
Art: KLIPPON POK 081906 EX
Ausfuehrung:
Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Leergehäuse, Höhe: 75 mm, Breite: 190 mm, Tiefe: 55 mm, Werkstoff: glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, glänzend, schwarz