SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
Nr zam.
1303760000
Typ
SCS 24VDC P1SIL3DS M
GTIN (EAN)
4050118102703
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
114,1 mm
Głębokość (cale)
4,492 inch
Wysokość
117,3 mm
Wysokość (cale)
4,618 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
200 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...50 °C
Wilgotność
40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
807f1906-ce90-4f93-8801-4b128b343e6b
Wejście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie złącz (obwód bezpieczeństwa)
A1, A2
Znamionowe napięcie sterujące
24 V DC ± 20%
prąd pobierany
42 mA
gwarantowany pobór prądu przy 24 V DC -10 %
35 mA
Prąd rozruchowy
< 250 mA / < 5 ms
wskaźnik stanu
Dioda żółta
Obwód ochronny
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów, Dioda zwrotna
Wejście (monitoring)
Znamionowy napięcie sterujące
24 V UC - 230 V UC ±10 %
prąd pobierany
23 mA przy napięciu 24 V DC, 4,4 mA przy napięciu 230 V AC
Wskazanie statusu
Dioda żółta
Obwód ochronny
Prostownik
Wyjście (obwód bezpieczeństwa)
Oznaczenie przyłącza (wyjście bezpieczeństwa)
13, 14, 15
Konstrukcja zestyku
1 x położenie bezpieczne przy braku zasilania (zestyk NO)
materiał podstawowy zestyku
AgNi 0,15 z cienką warstwą złota
maks. dopuszczalne napięcie załączalne
250 V AC / 30 V DC
maks. dopuszczalny prąd załączalny
5 A
maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny
5 A (patrz redukcja)
maks. prąd przełączający, bezpiecznik zewnętrzny
5 A (patrz redukcja)
maks. moc załączalna
1250 VA
bezpiecznik wewnętrzny
5 A bezwładność
Zewnętrzne zabezpieczenie wstępne
5 A bezwładność
odporny na zwarcia
Nie
czas włączania
typ. 7 ms
czas wyłączania
typ. 14 ms
min. moc załączalna
10 mA @ 12 V
Wyjście (monitoring)
Konstrukcja zestyku
zestyk przełączny
materiał podstawowy zestyku
AgNi 5µm Au
maks. dopuszczalne napięcie załączalne
24 V DC
maks. dopuszczalny prąd przełączający
30 mA
czas włączania
typ. 17 ms
odporny na zwarcia
Nie
min. moc załączalna
1 mA @ 1 V
Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego
Tproof
12 a
typ urządzenia
A
tolerancja błędu sprzętu (HFT)
2
kategoria bezpieczeństwa
SIL 3
norma bezpieczeństwa
EN 61508:2010
Dane ogólne
Robocza wysokość nad poziomem morza
≤ 2000 m, nad poziomem morza
Szyna
TS 35
Barwny
czarny, żółty
Odporność na działanie szkodliwych gazów zgodnie z normą EN 60068-2-60
Tak (tylko nr katalogowy: 1304040000)
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
300 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria przepięciowa
III
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.