Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
PPV 8 OR 35X7.5 DGR
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: pomarańczowy
Nr zam. 1301640000
Typ PPV 8 OR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN) 4050118098976
Ilość 20 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 65,5 mm
Głębokość (cale) 2,579 inch
Wysokość 120 mm
Wysokość (cale) 4,724 inch
Szerokość 9,2 mm
Szerokość (cale) 0,362 inch
Masa netto 50,65 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Szyna TS 35 x 7.5
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze PUSH IN

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo Poliwęglan
Barwny pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 1,5 mm²
Napięcie znamionowe 250 V
Znamionowe napięcie stałe 250 V
Prąd znamionowy 17,5 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 17,5 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,56 W

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. B (cURus) 300 V
Napięcie rozm. D (cURus) 300 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 10 A
Prąd rozm. D (cURus) 10 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 16 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 16 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze PUSH IN, Połączone poprzecznie w pionie, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Nie
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Tak
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35 x 7.5
Funkcja PE Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 1,5 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Rodzaj przyłącza 2 PUSH IN
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia ukośnie
liczba przyłączeń 32 
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 16

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1267870000
Typ: PPV 8 BL 35X15 DGR
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: niebieski
 
Nr zam.: 1267880000
Typ: PPV 8 BL 35X7.5 DGR
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: niebieski
 
Nr zam.: 1173850000
Typ: PPV 8 GR 35X15 DGR
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: szary
 
Nr zam.: 1173870000
Typ: PPV 8 GR 35X7.5 DGR
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: szary
 
Nr zam.: 1301620000
Typ: PPV 8 OR 35X15 DGR
Wersja:
Seria P, Rozdzielacz potencjału, Przekrój pomiarowy: 1.5 mm², liczba poziomów: 8, liczba przyłączeń: 32, Barwny: pomarańczowy