Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-7/8G-5-5.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 5 (4 + PE), 5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1292170500
Tipo SAIL-7/8G-5-5.0U
GTIN (EAN) 4050118088199
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 675 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -50...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -20...80 °C
Codifica a colori marrone, bianco, blu, Nero, Verde/giallo
Colore della guaina nero
Diametro esterno 8.7 mm ± 0.2 mm
Funzione PE
Guaina secondo UL AWM Style 20234 (80 °C / 1000 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento TPM
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 5 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 5 (4 + PE)
Raggio di curvatura min., mobile 7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alla torsione 0 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 1,5 mm²

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -40 … +85 ° C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica nessuno
Corrente nominale 9 A
Filettatura del collegamento 7/8"
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP68, se avvitato
LED No
Materiale anello filettato Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia PUR
Materiale dei contatti CuZn
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti Au (oro)
Tensione di dimensionamento (UL) 600 V
Tensione di impulso nominale 2.500 V
Tensione nominale 300 V
Versione Connettore maschio, diritto
ponticellato No

Proprietà elettriche

Corrente nominale 9 A (4 e 5 poli), 12 A (3 poli)
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Resistenza di passaggio ≤3 mΩ
Tensione nominale 300 V

Standard generali

N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra estremità conduttore libera

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra IP68, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1292170150
Tipo: SAIL-7/8G-5-1.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 5 (4 + PE), 1.5 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1292171000
Tipo: SAIL-7/8G-5-10U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 5 (4 + PE), 10 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1292170200
Tipo: SAIL-7/8G-5-2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 5 (4 + PE), 2 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1292170300
Tipo: SAIL-7/8G-5-3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, 7/8", Numero di poli : 5 (4 + PE), 3 m, Connettore maschio, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi