Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAIL-7/8BG-3-1.5U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 1.5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
Nr zam. 1292100150
Typ SAIL-7/8BG-3-1.5U
GTIN (EAN) 4050118089417
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 150 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia 5 milionów
Długość kabla 1,5 m
Ekranowane Nie
Funkcja PE Tak
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami niebieski, brązowy, zielony / żółty
Konfigurowalna długość kabla Nie
Liczba biegunów 3 (2 + PE)
Materiał płaszcza PUR
Odporne na ściegi spawalnicze Nie
Odporność na iskry spawalnicze Nie
Przekrój żyły 1,5 mm²
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak
Sieciowane radiacyjnie Nie
Wytrzymałość na skręcanie 0 °/m
Zakres temperatur, stały -50...80 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. -20...80 °C
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style 20234 (80 °C / 1000 V)
izolacja TPM
kolor płaszcza czarny
promień zgięcia min., ruchomy 7,5 x średnica kabla
Średnica zewnętrzna 7.4 mm ± 0.2 mm

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania ≥ 100
LED Nie
Materiał pierścienia gwintowanego odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał styków CuZn
Podstawowy materiał obudowy PUR
Powierzchnia styku Au (złoto)
Prąd znamionowy 12 A
Stopień ochrony IP68, po wkręceniu
Stopień zanieczyszczenia 3
Wykonanie złącze żeńskie, proste
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
Zakres temperatury obudowy -40 - +85 °C
Znamionowe napiecie udarowe 2 500 V
kodowanie brak
napięcie znamionowe 300 V
napięcie znamionowe (UL) 600 V
zmostkowany Nie
Ścieżka połączenia 7/8"

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cULus) E307231

Właściwości elektryczne

Prąd znamionowy 9 A (4- oraz 5-biegunowy), 12 A (3-biegunowy)
Rezystancja skrośna ≤3 mΩ
Wytrzymałość izolacji 108 Ω
napięcie znamionowe 300 V

wtyki lewe

Wtyk po lewej 7/8", IP68, styk żeński, prosty, Tworzywo sztuczne, nieekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Dane projektowe
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia CULUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E307231

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1292101000
Typ: SAIL-7/8BG-3-10U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 10 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1292100200
Typ: SAIL-7/8BG-3-2.0U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 2 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1292100300
Typ: SAIL-7/8BG-3-3.0U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 3 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie
 
Nr zam.: 1292100500
Typ: SAIL-7/8BG-3-5.0U
Wersja:
Przewód czujnik/element wykonawczy, Jeden koniec bez złącza, 7/8", Liczba biegunów : 3 (2 + PE), 5 m, złącze żeńskie, proste, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie