Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
S2C-SMT 3.50/32/180LF 1.5SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 32, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam. 1290760000
Typ S2C-SMT 3.50/32/180LF 1.5SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118084078
Ilość 24 Szt.
parametry produktu IEC: 200 V / 13.4 A
UL: 150 V / 10 A
opakowanie skrzynia

Wymiary i masa

Głębokość 10,8 mm
Głębokość (cale) 0,425 inch
Wysokość 15,7 mm
Wysokość (cale) 0,618 inch
Najmniejsza wysokość montażu 14,2 mm
Szerokość 63 mm
Szerokość (cale) 2,48 inch
Masa netto 9,19 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria B2C/S2C 3.50 - 2-rzędowe
Rodzaj przyłącza Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej Połączenie lutowane THT/THR
Raster w mm (P) 3,5 mm
Raster w calach (P) 0,138 "
kąt odejścia 180°
Liczba biegunów 32
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l) 1,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego 0 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego d = 1,0 mm, ośmiokątny
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja +0,01 / -0,03 mm
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) 1,4 mm
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) + 0,1 mm
Średnica zewnętrzna pola lutowniczego 2,1 mm
Średnica otworu w szablonie 1,9 mm
L1 in mm 52,5 mm
L1 w calach 2,067 "
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym
element kodowany Tak
Siła wtykania/biegun, maks. 3,5 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks. 3,5 N

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIb
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -40 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 13,4 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 12 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 200 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 80 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 80 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 150 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) 50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 9,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) 9,5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 9,5 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 150 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) 50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) 10 A
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

opakowanie skrzynia
Długość VPE 341 mm
Szerokość VPE 136 mm
Wysokość VPE 20 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Odstęp między rzędami: patrz układ otworów
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002637
    ETIM 7.0 EC002637
    ETIM 8.0 EC002637
    ETIM 9.0 EC002637
    ETIM 10.0 EC002637
    ECLASS 9.0 27-44-04-02
    ECLASS 9.1 27-44-04-02
    ECLASS 10.0 27-44-04-02
    ECLASS 11.0 27-46-02-01
    ECLASS 12.0 27-46-02-01
    ECLASS 13.0 27-46-02-01
    ECLASS 14.0 27-46-02-01
    ECLASS 15.0 27-46-02-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290590000
    Typ: S2C-SMT 3.50/04/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290220000
    Typ: S2C-SMT 3.50/04/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290610000
    Typ: S2C-SMT 3.50/06/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290230000
    Typ: S2C-SMT 3.50/06/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290620000
    Typ: S2C-SMT 3.50/08/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290240000
    Typ: S2C-SMT 3.50/08/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290640000
    Typ: S2C-SMT 3.50/10/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290250000
    Typ: S2C-SMT 3.50/10/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290650000
    Typ: S2C-SMT 3.50/12/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290260000
    Typ: S2C-SMT 3.50/12/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290660000
    Typ: S2C-SMT 3.50/14/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290270000
    Typ: S2C-SMT 3.50/14/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 14, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290670000
    Typ: S2C-SMT 3.50/16/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290280000
    Typ: S2C-SMT 3.50/16/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 16, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290680000
    Typ: S2C-SMT 3.50/18/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290290000
    Typ: S2C-SMT 3.50/18/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 18, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290690000
    Typ: S2C-SMT 3.50/20/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290310000
    Typ: S2C-SMT 3.50/20/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290710000
    Typ: S2C-SMT 3.50/22/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290320000
    Typ: S2C-SMT 3.50/22/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 22, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290720000
    Typ: S2C-SMT 3.50/24/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290330000
    Typ: S2C-SMT 3.50/24/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 24, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290730000
    Typ: S2C-SMT 3.50/26/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 26, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290340000
    Typ: S2C-SMT 3.50/26/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 26, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290740000
    Typ: S2C-SMT 3.50/28/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290350000
    Typ: S2C-SMT 3.50/28/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 28, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290750000
    Typ: S2C-SMT 3.50/30/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 30, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290360000
    Typ: S2C-SMT 3.50/30/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 30, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290370000
    Typ: S2C-SMT 3.50/32/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 32, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290770000
    Typ: S2C-SMT 3.50/34/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 34, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290380000
    Typ: S2C-SMT 3.50/34/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 34, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290780000
    Typ: S2C-SMT 3.50/36/180LF 1.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 36, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1290390000
    Typ: S2C-SMT 3.50/36/180LF 3.5SN BK BX
    Wersja:
    Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THT/THR, 3.50 mm, Liczba biegunów: 36, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia