Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAKT 4/35/LT STB2.3
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 32 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
Nr zam. 1289920000
Typ SAKT 4/35/LT STB2.3
GTIN (EAN) 4008190040697
Ilość 50 Szt.
Status dostawy element wycofywany z produkcji
Dostępne do 2022-12-31
Produkt alternatywny 1754970000

Wymiary i masa

Głębokość 40 mm
Głębokość (cale) 1,575 inch
Wysokość 57,2 mm
Wysokość (cale) 2,252 inch
Szerokość 6 mm
Szerokość (cale) 0,236 inch
Masa netto 17,34 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 35
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

przekrój przyłącza przewodu, cienkodrutowe z końcówką kablową DIN 46228/1, dalsze przyłącze, maks. 4 mm²

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna ślizgowo

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Nie

dane tworzywa

tworzywo KrG
Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 400 V
Znamionowe napięcie stałe 400 V
Prąd znamionowy 32 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 41 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, Złączka specjalna odłącznik podłużny, z gniazdami, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,7 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,4 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
stopień momentu obrotowego z wkrętakiem elektrycznym Typ DMS 1
śruba dociskowa M 2,5

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Eplan Data Portal Eplan data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 0357520000
Typ: SAKC 4/35
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 25 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0357620000
Typ: SAKC 4/35 2STB7
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Jasnożółty, 4 mm², 25 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 0357560000
Typ: SAKC 4/35 DB
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 4 mm², 25 A, 400 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne