Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
CBH 27/27 NC
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám 1289400000
Típus CBH 27/27 NC
GTIN (EAN) 4008190160067
Qty. 100 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 2 mm
Mélység (coll) 0,079 inch
Magasság 27 mm
Magasság (coll) 1,063 inch
Szélesség 27 mm
Szélesség (coll) 1,063 inch
Nettó tömeg 1,7 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Szerelőanyagok

Anyag Műanyag
Halogén Nem
Max. kábelkötő szélesség 4,8 mm
Szakítószilárdság 80 N
Szakítószilárdság 18 lbf
UL 94 éghetőségi osztály V-2
UV-álló Igen
Változat Öntapadós
Újra megnyitáshoz Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. 60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. -40 °C

Letöltések

Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalógusok Catalogues in PDF-format

Besorolások

ETIM 6.0 EC000449
ETIM 7.0 EC000449
ETIM 8.0 EC000449
ETIM 9.0 EC000449
ECLASS 9.0 23-15-90-07
ECLASS 9,1 27-40-07-90
ECLASS 10.0 27-40-07-90
ECLASS 11.0 23-15-25-09
ECLASS 12.0 23-15-25-09
ECLASS 13.0 23-15-25-09
ECLASS 14.0 23-15-25-22

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Rendelési szám: 1697950000
Típus: CBH 19/19 BK
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
 
Rendelési szám: 1289200000
Típus: CBH 19/19 NC
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
 
Rendelési szám: 1697960000
Típus: CBH 27/27 BK
Változat:
Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
 
Rendelési szám: 1279200000
Típus: CBH 8.1/6.2 NC
Változat:
Kábelkötők, 6.2 x 8.1 mm, Műanyag, 80 N
 
Rendelési szám: 1859410000
Típus: CBFP 43.5/10 BK
Változat:
Kábelkötők, 10 x 10 mm, Műanyag, 80 N
 
Rendelési szám: 1279300000
Típus: CB-DM 200/4,5 NC
Változat:
Kábelkötők, 4.5 x 203 mm, Műanyag, 220 N
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek