Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
RSM-12 PLC C 1CO S
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Interfejs, Sterownik PLC RSM, 12 szt. kompaktowych, RSS, złącze śrubowe
Nr zam. 1289100000
Typ RSM-12 PLC C 1CO S
GTIN (EAN) 4050118080827
Ilość 1 Szt.
Status dostawy element wycofywany z produkcji

Wymiary i masa

Głębokość 85 mm
Głębokość (cale) 3,346 inch
Wysokość 109 mm
Wysokość (cale) 4,291 inch
Szerokość 95 mm
Szerokość (cale) 3,74 inch
Masa netto 383 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...60 °C
Temperatura eksploatacyjna -25...50 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na przekaźnik zielony
bezpieczniki na każdy przekaźnik Nie
status LED napięcia zasilania żółty
bezpiecznik zasilania 2,5 A

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania) Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651
liczba biegunów (strona sterownika) Wtyczka 20-biegunowa
przyłącze (strona obiektu) LL3R 5.08 mm
zasilanie złącza LP 5.08mm

dane znamionowe

Żywotność mechaniczna 5 x 106 połączeń

dane znamionowe wejście

napięcie wejściowe 24 V DC ± 10%
Prąd wejściowy 13 mA

dane znamionowe wyjście

Typ przekaźnika RSS
typ wyjścia Potential-free contact
materiał styki AgNi 90/10
Napięcie znamionowe 250 V AC
Maksymalny prąd trwały AC 2,5 A
minimalne napięcie styków 5 V
minimalny prąd styku 0,1 A

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z DIN EN 50178
znamionowe napięcie wejściowe < 50 V AC
znamionowe napięcie wyjściowe 250 V AC
kategoria przepięciowa wejście/wyjście II
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście II
kategoria przepięciowa wejście/wyjście III
stopień zabrudzenia 2
test napięcia impulsu 6 kV
Napięcie probiercze izolacji AC 1,2 kV
odstęp wejście/wyjście ≥ 5,5 mm
odstęp wejście/wejście ≥ 0,2 mm
odstęp wyjście/wyjście ≥ 1,17 mm

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 12
Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG AWG 26
długość zdejmowanej izolacji 6 mm
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
obszar zacisku, maks. 6 mm²
obszar zacisku, min. 0,13 mm²
rodzaj połączenia złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U 6 mm²
stały, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia złącze śrubowe
obszar zaciskowy, min. 0,13 mm²
obszar zaciskowy, maks. 6 mm²
sztywny, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
sztywny, maks. H05(07) V-U 6 mm²
elastyczny, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
elastyczny, maks. H05(07) V-K 4 mm²
elastyczny z tulejką, maks. 2,5 mm²
elastyczny z tulejką, min. 0,5 mm²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks. 2,5 mm²
Przekrój poprzeczny przewodu, min. AWG AWG 26
Przekrój poprzeczny przewodu, maks. AWG AWG 12
długość zdejmowanej izolacji 6 mm

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Katalogi Catalogues in PDF-format
Broszury

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne