Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
N. d’ordine
1289010000
Tipo
BUL 10.16HP/04/180 4.5AG BK BX SO
GTIN (EAN)
4050118080636
CPZ
50 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 1000 V / 76 A UL: 300 V / 57 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Peso netto
14,732 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Parametri del sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16
Tipo di collegamento
Collegamento al circuito stampato
Passo in mm (P)
10,16 mm
Passo in pollici (P)
0,4 "
Numero di poli
4
L1 in mm
30,48 mm
L1 in pollici
1,2 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
1
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita
Grado di protezione
IP20
Resistenza di passaggio
2,00 mΩ
Codificabile
Sì
Forza di innesto/polo, max.
12,5 N
Forza d'estrazione/polo, max.
11 N
Dati del materiale
Materiale isolante
PA GF
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
I
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 600
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
Argentato
Struttura a strati del collegamento a saldare
≥ 3 µm Ag
Struttura a strati del connettore maschio
≥ 3 µm Ag
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
130 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-25 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
130 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
76 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
76 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
69 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
62,5 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
1.000 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
630 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
6 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
6 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
6 kV
Distanza in aria, min.
0 mm
Distanza superficiale, min.
0 mm
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
57 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
57 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
5 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (UR)
N° certificato (UR)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
600 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
57 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
57 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Distanza in aria, min.
8,4 mm
Distanza superficiale, min.
11,2 mm
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
240 mm
Larghezza VPE
149 mm
Altezza VPE
40 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 10.16 mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, Argentato, nero, Box
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.