Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Сетевой выключатель, managed, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75
Заказ № 1287020000
Тип IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
GTIN (EAN) 4050118077919
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-06-01
Альтернативный продукт 2682340000

Размеры и массы

Глубина 107 мм
Глубина (дюймов) 4,213 inch
Высота 135 мм
Высота (в дюймах) 5,315 inch
Ширина 80,2 мм
Ширина (в дюймах) 3,157 inch
Масса нетто 1 510 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...75
Влажность 5 - 95 % (без конденсации)

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

MTBF

MTBF
В соответствии со стандартом Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин. 598 659 h

Гарантия

Период времени 5 лет

Интерфейсы

Интерфейс пульт-порт RS-232
Количество портов 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP)
Контакт аварийной сигнализации 2 релейных выхода с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation
Светодиодная индикация PWR1, PWR2, FAULT, 10/100/1000M, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL
Стекловолоконные порты 100/1000Base SFP Slot
Функциональный блок DIP-переключатель Turbo-Ring, Master, Coupler, Reserve
Цифровые входы 2 входа с одинаковой массой, с гальванической развязкой
  • от +13 до +30 В для логического “1”
  • от -30 до +3 В для логического “0”
  • Макс. входной ток: 8 мА

Окружающие условия

Влажность 5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс. 75 
Рабочая температура, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Температура хранения, мин. -40 °C

Технические данные

Вид защиты IP30
Вид монтажа DIN-рейка, Панель (с опциональным монтажным комплектом)
Коммутатор managed
Основной материал корпуса Металл
Скорость Gigabit Ethernet

Технология

MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON MIB Group 1, 2, 3, 9
Передача данных Store and Forward
Стандартный IEEE 802.3 для 10BaseT, IEEE 802.3u для 100BaseT(X) и 100BaseFX, IEEE 802.3ab для 1000BaseT(X), IEEE 802.3z для 1000BaseX, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.1D-2004 для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP
Управление потоком IEEE 802.3x Управление потоком, Управление потоком - Back-Pressure

Функции управления

Конфигурация устройства Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Консоль Telnet, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Средство Windows
Контроль параметров SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Технология Turbo Ring (время восстановления <50 мс), Технология Turbo Chain (время восстановления <50 мс), Протокол управления агрегированием каналов (LACP)
Фильтр сетевого трафика Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, VLAN на основе портов, IGMP v1/v2, GMRP, Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами Статический, BootP, RARP, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта), DHCP-опция 82 (агент-ретранслятор)
Функции безопасности Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Защита от образования петель, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X
Управление синхронизацией времени SNTP-клиент, NTP-клиент, PTPv1
Поддержка примышленного протокола Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave

Характеристики коммутаторов

VLAN-ID макс. 4 094 
VLAN-ID мин.
Группы IGMP 256 
Макс. кол-во доступных VLAN 64 
Очередности по приоритету
Полоса пропускания объединительной платы 18 Gbit/s
Размер пакетного буфера 1 Мбит
Размер таблицы MAC 8 K

Электропитание

Диапазон напряжения питания
Тип напряжения DC
Напряжение, мин. 9,6 V
Напряжение, макс. 60 V
Защита от перегрузки по току имеется
Защита от переполюсовки имеется
Напряжение питания 12/24/48 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение 24 V
Ток 0,81 A
Соединение 2 съемных 6-полюсных клеммных блока

сертификаты и соответствие требования по ЭМС

Вибрация по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности UL 508, UL 60950-1, EN 60950-1
Нормы по ЭМС EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Свободное падение По стандарту IEC 60068-2-32
Судоходство DNV
Ударная нагрузка по стандарту IEC 60068-2-27

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000734
ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06
ECLASS 10.0 19-17-04-01
ECLASS 11.0 19-17-04-01
ECLASS 12.0 19-17-04-01
ECLASS 13.0 19-17-04-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 1241290000
Тип: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1286930000
Тип: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1241100000
Тип: IE-SW-PL16M-16TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1286820000
Тип: IE-SW-PL16MT-16TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1241320000
Тип: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2* комбинированных порта (10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1286970000
Тип: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Версия:
Сетевой выключатель, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2* комбинированных порта (10/100/1000BaseT(X) или 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.