Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Automatyczne uczenie maszynowe
easyConnect
Switche niezarządzalne
Switche zarządzalne
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwertery mediów oraz bramy protokołów
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik-odbiornik SFP
Akcesoria
Seria AdvancedLine
Seria AdvancedLine PoE
Seria SubstationLine
ValueLine series
PremiumLine series
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286970000
Typ
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
GTIN (EAN)
4050118077933
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2025-11-29
Produkt alternatywny
2682370000
Wymiary i masa
Głębokość
142,7 mm
Głębokość (cale)
5,618 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
94 mm
Szerokość (cale)
3,701 inch
Masa netto
1 630 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Prędkość
Fast/Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
Zarządzalny
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konsola Telnet, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Narzędzie Windows
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Dublowanie portów, Statystyka portów, Monitorowanie portów, Syslog, Zdalne monitorowanie RMON, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (czas odtwarzania <20/50 ms przy interfejsie Fast/Gigabit Ethernet), Turbo-Chain (czas odtwarzania <20/50 ms przy interfejsie Fast/Gigabit Ethernet), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), IGMP v1/v2, GMRP, Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, BootP, RARP, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach), DHCP opcja 82 (Relay Agent)
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP, Klient NTP, PTPv1
Obsługa protokołu przemysłowego
Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Interfejs portu konsoli
RS-232
Liczba portów
16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP)
Porty RJ45
10/100BaseT(X) lub 10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń
Porty światłowodowe
Gniazdo 1000BaseSFP
Wejścia cyfrowe
2 wejścia o tej samej masie, separowane galwanicznie+13 do +30 V za logiczne “1” -30 do +3 V za logiczne “0” Maks. prąd wejściowy: 8 mA
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, MSTR/GŁOWICA, CPLR/TAIL, 10/100M (port TP), 1000M (port Gigabit)
styk alarmowy
2 wyjścia przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
240 000 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Mostek MIB, RSTP MIB, RMON MIB, grupa 1, 2, 3, 9
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X), IEEE 802.3z dla 1000BaseX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D-2004 dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Grupy IGMP
256
Maks. liczba dostępnych VLAN
64
Priorytety
4
Przepustowa płyta montażowa
7,2 Gbit/s
VLAN-ID maks.
4 094
VLAN-ID min.
1
Wielkość buforowa pakietu
2 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,51 A
Przyłącze
2 zdejmowane 6-biegunowe bloki zaciskowe
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
dostępny
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
45 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
ECLASS 14.0
19-17-04-01
Nr zam.:
1241290000
Typ:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286930000
Typ:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241100000
Typ:
IE-SW-PL16M-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286820000
Typ:
IE-SW-PL16MT-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241320000
Typ:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Wersja
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286970000
Typ
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
GTIN (EAN)
4050118077933
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2025-11-29
Produkt alternatywny
2682370000
Głębokość
142,7 mm
Głębokość (cale)
5,618 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
94 mm
Szerokość (cale)
3,701 inch
Masa netto
1 630 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Podstawowy materiał obudowy
metal
Prędkość
Fast/Gigabit Ethernet
Stopień ochrony
IP30
Switch
Zarządzalny
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konsola Telnet, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Narzędzie Windows
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Dublowanie portów, Statystyka portów, Monitorowanie portów, Syslog, Zdalne monitorowanie RMON, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (czas odtwarzania <20/50 ms przy interfejsie Fast/Gigabit Ethernet), Turbo-Chain (czas odtwarzania <20/50 ms przy interfejsie Fast/Gigabit Ethernet), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), IGMP v1/v2, GMRP, Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, BootP, RARP, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach), DHCP opcja 82 (Relay Agent)
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP, Klient NTP, PTPv1
Obsługa protokołu przemysłowego
Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Interfejs portu konsoli
RS-232
Liczba portów
16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP)
Porty RJ45
10/100BaseT(X) lub 10/100/1000BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń
Porty światłowodowe
Gniazdo 1000BaseSFP
Wejścia cyfrowe
2 wejścia o tej samej masie, separowane galwanicznie+13 do +30 V za logiczne “1” -30 do +3 V za logiczne “0” Maks. prąd wejściowy: 8 mA
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, MSTR/GŁOWICA, CPLR/TAIL, 10/100M (port TP), 1000M (port Gigabit)
styk alarmowy
2 wyjścia przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
240 000 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Mostek MIB, RSTP MIB, RMON MIB, grupa 1, 2, 3, 9
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X), IEEE 802.3ab dla 1000BaseT(X), IEEE 802.3z dla 1000BaseX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D-2004 dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Grupy IGMP
256
Maks. liczba dostępnych VLAN
64
Priorytety
4
Przepustowa płyta montażowa
7,2 Gbit/s
VLAN-ID maks.
4 094
VLAN-ID min.
1
Wielkość buforowa pakietu
2 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,51 A
Przyłącze
2 zdejmowane 6-biegunowe bloki zaciskowe
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
dostępny
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
12 V
Napięcie, maks.
45 V
Zasilanie
24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
ECLASS 14.0
19-17-04-01
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E230683
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
1241290000
Typ:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286930000
Typ:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241100000
Typ:
IE-SW-PL16M-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286820000
Typ:
IE-SW-PL16MT-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241320000
Typ:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Wersja:
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.