Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
Automated Machine Learning
easyConnect
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
BasicLine Series B unmanaged switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
1286920000
Art
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
GTIN (EAN)
4050118077926
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
114 mm
Höhe (inch)
4,488 inch
Breite
50 mm
Breite (inch)
1,969 inch
Nettogewicht
375 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Power over Ethernet (PoE)
PoE Pinbelegung
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE-Ausgangsleistung
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsleistung
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsleistung
30 W
PoE-Ausgangsstrom
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsstrom
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsstrom
600 mA
PoE-Leistungsbudget gesamt
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
17 V
Leistungsbudget
62 W
Spannungsart
DC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
57 V
Leistungsbudget
120 W
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN61000-4-8
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
1.398.743 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-Schalter
Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), PoE
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Spannungsversorgung
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Einschaltstrom
64,56 A bei 48 V DC (0.1 bis 1 ms)
Leistungsaufnahme
max. 13,2 W (ohne PD-Verbrauch)
Stromaufnahme
5.5 A bei 24 V DC (bei voller PoE+ Last), 2.6 A bei 48 V DC (bei voller PoE+ Last)
Verlustleistung
36.4 BTU/h
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
57 V
Überstromschutz
Ja
Switch Eigenschaften
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
768 kBit
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Aluminium
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged PoE
Technologie
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at für Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Best.-Nr.:
1504320000
Art:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Best.-Nr.:
1504340000
Art:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
1241380000
Art:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
Ausfuehrung
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
1286920000
Art
IE-SW-BL06T-2TX-4POE
GTIN (EAN)
4050118077926
VPE
1 Stück
Tiefe
70 mm
Tiefe (inch)
2,756 inch
Höhe
114 mm
Höhe (inch)
4,488 inch
Breite
50 mm
Breite (inch)
1,969 inch
Nettogewicht
375 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
PoE Pinbelegung
Mode A: Pin 1, 2 (V+); Pin 3, 6 (V-); Alternative A; MDI
PoE-Ausgangsleistung
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsleistung
15,4 W
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsleistung
30 W
PoE-Ausgangsstrom
Standard
IEEE 802.3af
Ausgangsstrom
350 mA
Standard
IEEE 802.3at
Ausgangsstrom
600 mA
PoE-Leistungsbudget gesamt
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
17 V
Leistungsbudget
62 W
Spannungsart
DC
Spannung, min.
18 V
Spannung, max.
57 V
Leistungsbudget
120 W
EMV-Normen
FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55032, EN 55024, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, EN61000-4-8
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL 508
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia (Bellcore), GB
Betriebszeit (Stunden), min.
1.398.743 h
Anzahl Ports
2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+
Funktion DIP-Schalter
Broadcast Storm-Schutz aktivieren/deaktivieren
LED-Anzeige
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), PoE
RJ45-Ports
10/100BaseT(X), auto negotiation, Voll-/Halbduplex-Modus, Auto MDI/MDI-X-Anschluss
Anschluss
1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock
Einschaltstrom
64,56 A bei 48 V DC (0.1 bis 1 ms)
Leistungsaufnahme
max. 13,2 W (ohne PD-Verbrauch)
Stromaufnahme
5.5 A bei 24 V DC (bei voller PoE+ Last), 2.6 A bei 48 V DC (bei voller PoE+ Last)
Verlustleistung
36.4 BTU/h
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
12/24/48 V DC, 2 redundante Eingänge
Versorgungsspannungsbereich
Spannungsart
DC
Spannung, min.
12 V
Spannung, max.
57 V
Überstromschutz
Ja
Größe der MAC-Tabelle
2 K
Paketpuffergröße
768 kBit
Gehäusebasismaterial
Aluminium
Geschwindigkeit
Fast Ethernet
Montageart
Tragschiene
Schutzart
IP30
Switch
unmanaged PoE
Datenvermittlung
Store and Forward
Flusssteuerung
IEEE 802.3x Flusssteuerung, Back-Pressure-Flusssteuerung
Standard
IEEE 802.3af für Power-over-Ethernet, IEEE 802.3at für Power-over-Ethernet, IEEE 802.3 für 10BaseT, IEEE 802.3u für 100BaseT(X), IEEE 802.3x zur Flusssteuerung
Betriebstemperatur, max.
75 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
1504320000
Art:
IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
Best.-Nr.:
1504340000
Art:
IE-SW-BL05T-1GT-4GTPOE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.:
1241380000
Art:
IE-SW-BL06-2TX-4POE
Ausfuehrung:
Netzwerk Switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.