Medienkonverter, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Best.-Nr.
1286900000
Art
IE-MC-VLT-1TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118077766
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
105 mm
Tiefe (inch)
4,134 inch
Höhe
135 mm
Höhe (inch)
5,315 inch
Breite
53,6 mm
Breite (inch)
2,11 inch
Nettogewicht
765 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...75 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
b14ea46f-06a9-4191-9f88-14cc6c04a8a8
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 V/m, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Explosionsgefährdete Bereiche
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C und D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Freier Fall
Gemäß IEC 60068-2-32
Schifffahrt
DNV
Schock
gemäß IEC 60068-2-27
Sicherheitsnorm
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Vibration
gemäß IEC 60068-2-6
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Glasfaseroptik-Transceiver-Eigenschaften
Übertragungsrate
100 Mbps
Transceiver Typ
Singlemode
Steckverbindertyp
SC-Duplex
Übertragungslänge, typ.
40 km
Wellenlänge
typ.
1.310 nm
Wellenlänge
TX
min.
1.280 nm
max.
1.340 nm
Wellenlänge
RX
min.
1.100 nm
max.
1.600 nm
Eingangsleistung
min.
-34 dBm
max.
-3 dBm
Übertragungsleistung
min.
-5 dBm
max.
0 dBm
Link-Budget
29 dB
Hinweis
Wenn Sie einen Singlemode-Glasfaser-Transceiver über eine kurze Entfernung anschließen, empfehlen wir die Verwendung eines Dämpfungsglieds, um zu verhindern, dass der Transceiver durch übermäßige optische Leistung beschädigt wird.
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Betriebszeit (Stunden), min.
401.000 h
Schnittstellen
Alarmkontakt
1 Relaisausgang mit einer Strombelastbarkeit von 1 A bei 24 V DC
Wenn Sie einen Singlemode-Glasfaser-Transceiver über eine kurze Entfernung anschließen, empfehlen wir die Verwendung eines Dämpfungsglieds, um zu verhindern, dass der Transceiver durch übermäßige optische Leistung beschädigt wird.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.