Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Przełączniki niezarządzane EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Przełączniki/wtryski niezarządzane typu Power-over-Ethernet EcoLine
Przełączniki niezarządzane typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine Power-over Ethernet
Przełączniki zarządzane SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75
Nr zam.
1286810000
Typ
IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
GTIN (EAN)
4050118077292
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2740420000
Wymiary i ciężary
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
80,2 mm
Szerokość (cale)
3,157 inch
Masa netto
1 040 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
metal
Przełącznik
zarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Funkcje zarządzania
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konsola Telnet, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Narzędzie Windows
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Dublowanie portów, Statystyka portów, Monitorowanie portów, Syslog, Zdalne monitorowanie RMON, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (czas odtwarzania <20 ms), Turbo-Chain (czas odtwarzania <20 ms), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), IGMP v1/v2, GMRP, Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, BootP, RARP, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach), DHCP opcja 82 (Relay Agent)
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP, Klient NTP, PTPv1
Obsługa protokołu przemysłowego
Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Interfejs portu konsoli
RS-232
Liczba portów
6x RJ45, 2x SC jednomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
Turbo-Ring, Master, Sprzęgacz, Rezerwa
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Wejścia cyfrowe
2 wejścia o tej samej masie, separowane galwanicznie+13 do +30 V za logiczne “1” -30 do +3 V za logiczne “0” Maks. prąd wejściowy: 8 mA
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, MSTR/GŁOWICA, CPLR/TAIL, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
styk alarmowy
2 wyjścia przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
1 043 909 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Mostek MIB, RSTP MIB, RMON MIB, grupa 1, 2, 3, 9
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D-2004 dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Grupy IGMP
256
Maks. liczba dostępnych VLAN
64
Priorytety
4
Przepustowa płyta montażowa
1,6 Gbit/s
VLAN-ID maks.
4 094
VLAN-ID min.
1
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
40 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 280 nm
maks.
1 340 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-34 dBm
maks.
-3 dBm
Łącze — budżet
29 dB
Uwaga
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,36 A
Przyłącze
2 zdejmowane 6-biegunowe bloki zaciskowe
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Pobieranie
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Nr zam.:
1241290000
Typ:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286930000
Typ:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241100000
Typ:
IE-SW-PL16M-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286820000
Typ:
IE-SW-PL16MT-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241320000
Typ:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286970000
Typ:
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Wykonanie
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2x SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75
Nr zam.
1286810000
Typ
IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
GTIN (EAN)
4050118077292
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do
2022-06-01
Produkt alternatywny
2740420000
Głębokość
105 mm
Głębokość (cale)
4,134 inch
Wysokość
135 mm
Wysokość (cale)
5,315 inch
Szerokość
80,2 mm
Szerokość (cale)
3,157 inch
Masa netto
1 040 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Normy EMV
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 Ghz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Podstawowy materiał obudowy
metal
Przełącznik
zarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Konfiguracja urządzenia
Przeglądarka WWW (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Konsola Telnet, Port lokalnej konsoli szeregowej (RS-232 poprzez gniazdo RJ-45), Narzędzie Windows
Funkcja monitorowania
SNMP v1/v2c/v3, Protokół LLDP (Link Layer Discovery Protocol), Dublowanie portów, Statystyka portów, Monitorowanie portów, Syslog, Zdalne monitorowanie RMON, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez pocztę elektroniczną, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez przekaźnik, Ostrzeżenia wyzwalane zdarzeniami poprzez usługę SNMP trap
Redundancja sieci
Protokół STP (Spanning Tree Protocol), Protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Turbo-Ring (czas odtwarzania <20 ms), Turbo-Chain (czas odtwarzania <20 ms), Protokół LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Filtr ruchu sieciowego
Jakość usługi (QoS), Sieć VLAN ze znakowaniem ramek (tag based), Sieć VLAN bazująca na portach (port based), IGMP v1/v2, GMRP, Ograniczenie pasma
Zarządzenie adresem IP
Statyczny, BootP, RARP, Klient DHCP, Serwer DHCP (oparty na portach), DHCP opcja 82 (Relay Agent)
Funkcje bezpieczeństwa
Segmentacja VLAN, Włączanie/wyłączanie portów, Kontrola dostępu (dla portów za pośrednictwem IEEE 802.1X), Lista kontroli dostępu (na podstawie adresów MAC), Ochrona pętli, Uwierzytelnianie użytkownika TACACS+ i IEEE 802.1X
Zarządzanie synchronizacją czasu
Klient SNTP, Klient NTP, PTPv1
Obsługa protokołu przemysłowego
Urządzenie PROFINET wg klasy zgodności B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave
Interfejs portu konsoli
RS-232
Liczba portów
6x RJ45, 2x SC jednomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
Turbo-Ring, Master, Sprzęgacz, Rezerwa
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Wejścia cyfrowe
2 wejścia o tej samej masie, separowane galwanicznie+13 do +30 V za logiczne “1” -30 do +3 V za logiczne “0” Maks. prąd wejściowy: 8 mA
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, USTERKA, MSTR/GŁOWICA, CPLR/TAIL, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
styk alarmowy
2 wyjścia przekaźnika o obciążalności prądowej 1 A przy 24 V DC
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
1 043 909 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Mostek MIB, RSTP MIB, RMON MIB, grupa 1, 2, 3, 9
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem, IEEE 802.1D-2004 dla protokołu STP (Spanning Tree), IEEE 802.1w dla protokołu Rapid STP, IEEE 802.1Q dla oznakowania VLAN, IEEE 802.1p dla usług Class of Service, IEEE 802.1X dla uwierzytelniania, IEEE 802.3ad dla trunkingu portów z LACP
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Grupy IGMP
256
Maks. liczba dostępnych VLAN
64
Priorytety
4
Przepustowa płyta montażowa
1,6 Gbit/s
VLAN-ID maks.
4 094
VLAN-ID min.
1
Wielkość buforowa pakietu
1 Mbit
Wielkość tabeli MAC
8 K
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
40 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 280 nm
maks.
1 340 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-34 dBm
maks.
-3 dBm
Łącze — budżet
29 dB
Uwaga
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Pobór prądu
Napięcie
24 V
Prąd
0,36 A
Przyłącze
2 zdejmowane 6-biegunowe bloki zaciskowe
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
Tak
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
Tak
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG
CAX data
Powiadomienie o zmianie produktu
Oprogramowanie
Dokumentacja użytkownika
Katalogi
Catalogues in PDF-format
Broszury
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-01
ECLASS 11.0
19-17-04-01
ECLASS 12.0
19-17-04-01
ECLASS 13.0
19-17-04-01
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr certyfikatu (cULusEX)
E344136
Nr zam.:
1241290000
Typ:
IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286930000
Typ:
IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241100000
Typ:
IE-SW-PL16M-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286820000
Typ:
IE-SW-PL16MT-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1241320000
Typ:
IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Nr zam.:
1286970000
Typ:
IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * porty combo (10/100/1000BaseT(X) lub 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.