Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Sterowniki
Systemy I/O
Przemysłowa sieć Ethernet
Panele dotykowe
Narzędzia inżynieryjskie i wizualizacyjne
Systemy pomiarowe i monitorujące
Przełączniki niezarządzane EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switche niezarządzalne BasicLine
Switche niezarządzalne ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Przełączniki/wtryski niezarządzane typu Power-over-Ethernet EcoLine
Przełączniki niezarządzane typu Power-over-Ethernet BasicLine
Switche zarządzalne ValueLine
Switche zarządzalne PremiumLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine
Przełączniki zarządzane AdvancedLine Power-over Ethernet
Przełączniki zarządzane SubstationLine i moduły interfejsu multimediów
Industrial Security Router
Usługa dostępu zdalnego u-link
Konwerter mediów ValueLine
Konwerter interfejs szeregowy/Ethernet i bramka Modbus TCP/RTU
Szeregowy / konwerter Ethernet
WLAN Access Point/Bridge/Client
Anteny i akcesoria antenowe (kable koncentryczne i mocowania)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Basic-, Value- oraz PremiumLine)
Nadajnik SFP (do użytku z przełącznikami Eco- Advanced- oraz SubstationLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Value- i PremiumLine, takimi jak urządzenia WLAN Basic- i ValueLine)
Moduł tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do użytku z przełącznikami Advanced- i SubstationLine)
Zestawy montażowe (szafa 19", ściana, szyna DIN)
Zestaw szkoleniowy
Ogólne dane zamówieniowe
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286530000
Typ
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118077230
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
70 mm
Głębokość (cale)
2,756 inch
Wysokość
115 mm
Wysokość (cale)
4,528 inch
Szerokość
30 mm
Szerokość (cale)
1,181 inch
Masa netto
175 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Zgodność z EMC i aprobaty
Normy EMV
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508
Dane techniczne
Podstawowy materiał obudowy
aluminium
Przełącznik
niezarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Gwarancja
Czasokres
5 lat
Interfejsy
Liczba portów
4x RJ45, 1 * SC jednomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
1x do aktywacji / wyłączenia zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
MTBF
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
3 040 784 h
Technologia
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Warunki środowiskowe
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Własności przełączników
Przepustowa płyta montażowa
1 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
448 kBit
Wielkość tabeli MAC
1 K
Właściwości nadajnika-odbiornika światłowodowego
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
40 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 280 nm
maks.
1 340 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-34 dBm
maks.
-3 dBm
Łącze — budżet
29 dB
Uwaga
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Zasilanie elektryczne
Pobór prądu
0,11 A przy 24 V
Przyłącze
1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,1 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Nr zam.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * port combo (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * port combo (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 7x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 7x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Wykonanie
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.
1286530000
Typ
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118077230
Ilość
1 Szt.
Głębokość
70 mm
Głębokość (cale)
2,756 inch
Wysokość
115 mm
Wysokość (cale)
4,528 inch
Szerokość
30 mm
Szerokość (cale)
1,181 inch
Masa netto
175 g
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...75 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Normy EMV
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Rejony zagrożone wybuchem
UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA IIC T4 Gc
Rejs statkiem
DNV
Swobodny spadek
Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje
wg IEC 60068-2-6
Wstrząs
wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa
UL508
Podstawowy materiał obudowy
aluminium
Przełącznik
niezarządzany
Prędkość
Fast Ethernet
Stopień ochrony
IP30
rodzaj montażu
Szyna DIN, Panel (z opcjonalnym zestawem montażowym)
Liczba portów
4x RJ45, 1 * SC jednomodowy
Mikroprzełącznik funkcji
1x do aktywacji / wyłączenia zabezpieczenia przeciwburzowego transmisji
Porty RJ45
10/100BaseT(X), automatyczne negocjowanie połączeń, Tryb z pełnym / połowicznym dupleksem, Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Porty światłowodowe
Porty 100BaseFX (przyłącze SC), Jednomodowy
Wskaźnik LED
PWR1, PWR2, 10/100M (port TP), 100M (port światłowodowy).
MTBF
Zgodnie ze standardem
Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min.
3 040 784 h
Centrala danych
Przechowywanie i przekazywanie
Sterowanie strumieniem
IEEE 802.3x do sterowania strumieniem, sterowanie strumieniem back pressure
standard
IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) oraz 100BaseFX, IEEE 802.3x dla sterowania przepływem
Temperatura magazynowania, max.
85 °C
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
75 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wilgotność
5 do 95 % (bez kondensacji)
Przepustowa płyta montażowa
1 Gbit/s
Wielkość buforowa pakietu
448 kBit
Wielkość tabeli MAC
1 K
Szybkość przesyłania danych
100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika
Singlemode
Typ złącza
SC-Duplex
Zasięg przesyłu, wartość typowa
40 km
Długość fali
Długość fali
TX
min.
1 280 nm
maks.
1 340 nm
Długość fali
RX
min.
1 100 nm
maks.
1 600 nm
Odbiór mocy
min.
-34 dBm
maks.
-3 dBm
Łącze — budżet
29 dB
Uwaga
Gdy jednomodowy transceiver światłowodowy jest podłączany na małej odległości, zalecamy zastosowanie tłumika, aby zapobiec uszkodzeniu transceivera na skutek zbyt dużej mocy optycznej.
Pobór prądu
0,11 A przy 24 V
Przyłącze
1 zdejmowany 4-biegunowy blok zaciskowy
Zabezpieczenie przed prądem przeciążeniowym
1,1 A
Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów
dostępny
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia
DC
Napięcie, min.
9,6 V
Napięcie, maks.
60 V
Zasilanie
12/24/48 V DC, 2 wejścia nadmiarowe
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E141197
Nr certyfikatu (cULusEX)
E223527
Nr zam.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * port combo (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * port combo (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 7x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
Nr zam.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Wykonanie:
Switch sieciowy, niezarządzany, Fast Ethernet, Liczba portów: 7x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.