Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-CST-2TX-2RS232/485
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 do RS-232/422/485, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C
Nr zam. 1285840000
Typ IE-CST-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN) 4050118076431
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 105 mm
Głębokość (cale) 4,134 inch
Wysokość 140 mm
Wysokość (cale) 5,512 inch
Szerokość 36 mm
Szerokość (cale) 1,417 inch
Masa netto 485 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...75 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 3, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC Część 15, Rozdział B, Klasa A
Rejony zagrożone wybuchem UL/cUL, Class I Division 2, Groups A, B, C i D, ATEX Strefa 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Swobodny spadek Zgodnie z IEC 60068-2-32
Wibracje wg IEC 60068-2-6
Wstrząs wg IEC 60068-2-27
norma bezpieczeństwa UL508, EN 62368-1

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy metal
Stopień ochrony IP30
rodzaj montażu Szyna nośna

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Liczba portów 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485
Ochrona przewodu Ethernet Ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Ochrona przewodu szeregowego Ochrona 15 KV ESD dla wszystkich sygnałów, ochrona przepięciowa 1 kV (stopień 2)
Porty RJ45 10/100BaseT(X), Przyłącze Auto MDI/MDI-X
Przełączenie kierunku przepływu danych RS485 ADDC® (automatyczne kierunkowe sterowanie danymi)
magnetyczna ochrona izolacji Wbudowane 1,5 KV

MTBF

MTBF
Zgodnie ze standardem Telcordia (Bellcore), GB
Czas pracy (godziny), min. 262 805 h

Szeregowe parametry komunikacyjne

Bity danych 5, 6, 7, 8
Bity zakończenia transmisji 1, 1,5, 2
Parzystość żaden, proste, nieparzyste, Odległość, Oznacznik
Sterowanie strumieniem RTS/CTS i DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Szybkość transmisji 50 b/s do 921,6 kb/s

Technologia

Sterowanie strumieniem RTS/CTS i DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF

Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max. 85 °C
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura pracy, max. 75 °C
Temperatura pracy, min. -40 °C
Wilgotność 5 do 95 % (bez kondensacji)

Zasilanie elektryczne

Pobór prądu
Napięcie 12 V
Prąd 0,25 A
Napięcie 24 V
Prąd 0,125 A
Przyłącze 1 wyjmowana 8-biegunowa łączówka
Zakres napięcia zasilania
Rodzaj napięcia DC
Napięcie, min. 12 V
Napięcie, maks. 48 V
Zasilanie 24 V DC, 2 wejścia nadmiarowe

Niezawodność

Automatyczne ponowne uruchomienie w razie zakłócenia Wbudowany programator zegarowy Watchdog (WDT)
Funkcja alarmu Wbudowany brzęczyk i zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Oprogramowanie

Opcje konfiguracji Konsola Web, Konsole szeregowa, konsola Telnet, Windows Utility
Protokół sieciowy ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, IGMP
Sterownik Windows Real-COM Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000310
ETIM 7.0 EC000310
ETIM 8.0 EC000310
ETIM 9.0 EC000310
ECLASS 11.0 19-17-01-32
ECLASS 12.0 19-17-01-32
ECLASS 13.0 19-17-01-14
ECLASS 14.0 19-17-01-32

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Nr certyfikatu (cULusEX) E223527

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1242080000
Typ: IE-CS-2TX-1RS232/485
Wersja:
konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 do RS-232, 1x blok zaciskowy do RS-422/485, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
 
Nr zam.: 1285830000
Typ: IE-CST-2TX-1RS232/485
Wersja:
konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 do RS-232, 1x blok zaciskowy do RS-422/485, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
 
Nr zam.: 1242090000
Typ: IE-CS-2TX-2RS232/485
Wersja:
konwerter seryjny / ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 do RS-232/422/485, Liczba portów: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne