Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный
Номер для заказа 1283450000
Тип TPSDHA KTB 130X50 S2 R
GTIN (EAN) 4050118073621
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 16,5 мм
Глубина (дюймов) 0,65 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 171 мм
Ширина (в дюймах) 6,732 inch
Масса нетто 80 g

Общие данные

Материал Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность полировка до зеркального блеска
Примечание: степень защиты Возможно крепление на крышке в любой позиции, в том числе в области уплотнения корпуса, однако необходимо следить за тем, чтобы уплотнение крышки не было повреждено. Для обеспечения 100-процентной герметичности монтаж обязательно должен выполняться с использованием крепежного материала 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Крепление шильдика осуществляется индивидуально на держателе шильдика, для монтажа рекомендуется использовать крепежный материал 1285200000 SD FIXING SET.
Толщина материала 1 мм

Общие данные - аксессуары

Материал Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность полировка до зеркального блеска
Толщина материала 1 мм

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002626
ETIM 7.0 EC002626
ETIM 8.0 EC002626
ETIM 9.0 EC002626
ECLASS 9.0 27-18-28-16
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-28-16
ECLASS 11.0 27-18-28-16
ECLASS 12.0 27-18-28-16
ECLASS 13.0 27-18-28-16

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1257640000
Тип: TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
Исполнение:
Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный
 
Номер для заказа: 1279320000
Тип: TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
Исполнение:
Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, Заклепочное, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 20 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный