Einspeisemodul, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus
Best.-Nr.
1282490000
Typ
ACT20-FEED-IN-BASIC-S
GTIN (EAN)
4050118072730
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
83 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-20 °C...85 °C
Umgebungstemperatur
-25 °C...+70 °C
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
21.6…26.4 V DC
Eingangsstrom
0,5...2,5 A DC
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
Entspricht Eingangsspannung
Ausgangsstrom
Entspricht Eingangsstrom, 2,5 A
Versorgungsspannung (Ausgang)
24 V DC
Allgemeine Angaben
Konfiguration
keine
Schutzart
IP20
Tragschiene
TS 35, CH20M Bus
Versorgungsspannung
21,6…26,4 V DC
Isolationskoordination
EMV-Normen
EN 61326-1
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Das Einspeisegerät ACT20-FEED-IN-BASIC-S versorgt den Weidmüller Tragschienenbus CH20M mit einer extern anzuschließenden Versorgungsspannung von 24V DC ±30%. Die
Stromtragfähigkeit des Einspeisegerätes beträgt maximal 2,5 A. Der Eingangsstrom muss auf diesen Wert begrenzt werden.
Das Einspeisegerät ACT20-FEED-IN-BASIC-S versorgt den Weidmüller Tragschienenbus CH20M mit einer extern anzuschließenden Versorgungsspannung von 24V DC ±30%. Die
Stromtragfähigkeit des Einspeisegerätes beträgt maximal 2,5 A. Der Eingangsstrom muss auf diesen Wert begrenzt werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.