Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Szerszámok
Automata gépek
Szoftver
Jelölők
Ipari nyomtatók
Ipari világítás
Cabinet Infrastructure
Kábelcsatornák
Kábelkötegelők
Hőszabályozás
Fáziselosztó sínek
DIN-sínek
Műanyag
Speciális kábelkötők
Nem permanens, oldható kábelkötők
Acél
Tartó
Kábelkötegelő szerszámok
Tartó
Általános rendelési adatok
Változat
Kábelkötők, 6.2 x 8.1 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám
1279200000
Típus
CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)
4008190068820
Qty.
100 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
2 mm
Mélység (coll)
0,079 inch
Magasság
8,1 mm
Magasság (coll)
0,319 inch
Szélesség
6,2 mm
Szélesség (coll)
0,244 inch
Nettó tömeg
1,02 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40...105 °C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Szerelőanyagok
Anyag
Műanyag
Diameter of fastening hole
6,5 mm
Halogén
Nem
Max. kábelkötő szélesség
7,8 mm
Szakítószilárdság
80 N
Szakítószilárdság
18 lbf
UL 94 éghetőségi osztály
V-2
UV-álló
Igen
Változat
rögzítőlemezhez
Újra megnyitáshoz
Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.
105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.
-40 °C
Besorolások
ETIM 6.0
EC000449
ETIM 7.0
EC000449
ETIM 8.0
EC000449
ETIM 9.0
EC000449
ECLASS 9.0
23-15-90-07
ECLASS 9,1
27-40-07-90
ECLASS 10.0
27-40-07-90
ECLASS 11.0
23-15-25-09
ECLASS 12.0
23-15-25-09
ECLASS 13.0
23-15-25-09
ECLASS 14.0
23-15-25-22
Tanúsítványok
ROHS
Megfelel
Rendelési szám:
1697950000
Típus:
CBH 19/19 BK
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1289200000
Típus:
CBH 19/19 NC
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1697960000
Típus:
CBH 27/27 BK
Változat:
Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1289400000
Típus:
CBH 27/27 NC
Változat:
Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1859410000
Típus:
CBFP 43.5/10 BK
Változat:
Kábelkötők, 10 x 10 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1279300000
Típus:
CB-DM 200/4,5 NC
Változat:
Kábelkötők, 4.5 x 203 mm, Műanyag, 220 N
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
Változat
Kábelkötők, 6.2 x 8.1 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám
1279200000
Típus
CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)
4008190068820
Qty.
100 pc(s).
Mélység
2 mm
Mélység (coll)
0,079 inch
Magasság
8,1 mm
Magasság (coll)
0,319 inch
Szélesség
6,2 mm
Szélesség (coll)
0,244 inch
Nettó tömeg
1,02 g
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40...105 °C
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anyag
Műanyag
Diameter of fastening hole
6,5 mm
Halogén
Nem
Max. kábelkötő szélesség
7,8 mm
Szakítószilárdság
80 N
Szakítószilárdság
18 lbf
UL 94 éghetőségi osztály
V-2
UV-álló
Igen
Változat
rögzítőlemezhez
Újra megnyitáshoz
Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.
105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000449
ETIM 7.0
EC000449
ETIM 8.0
EC000449
ETIM 9.0
EC000449
ECLASS 9.0
23-15-90-07
ECLASS 9,1
27-40-07-90
ECLASS 10.0
27-40-07-90
ECLASS 11.0
23-15-25-09
ECLASS 12.0
23-15-25-09
ECLASS 13.0
23-15-25-09
ECLASS 14.0
23-15-25-22
Rendelési szám:
1697950000
Típus:
CBH 19/19 BK
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1289200000
Típus:
CBH 19/19 NC
Változat:
Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1697960000
Típus:
CBH 27/27 BK
Változat:
Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1289400000
Típus:
CBH 27/27 NC
Változat:
Kábelkötők, 27 x 27 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1859410000
Típus:
CBFP 43.5/10 BK
Változat:
Kábelkötők, 10 x 10 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám:
1279300000
Típus:
CB-DM 200/4,5 NC
Változat:
Kábelkötők, 4.5 x 203 mm, Műanyag, 220 N
Szállítás állapota:
Ez a termék már nem kapható.
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.