Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PEBZ M6 BR SET
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Латунь
Заказ № 1277250000
Тип PEBZ M6 BR SET
GTIN (EAN) 4050118067149
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 42 мм
Глубина (дюймов) 1,654 inch
Высота 12,3 мм
Высота (в дюймах) 0,484 inch
Ширина 12,3 мм
Ширина (в дюймах) 0,484 inch
Масса нетто 22,54 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

Общие данные

Материал Латунь

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002623
ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623
ETIM 9.0 EC002623
ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-18-92-64
ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14
ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1277220000
Тип: PEBZ M10 BR SET
Версия:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Латунь
 
Заказ №: 1283440000
Тип: PEBZ M10 S4 SET
Версия:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
 
Заказ №: 1283430000
Тип: PEBZ M6 S4 SET
Версия:
Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти