Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12BW-8S10U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 8, 10 m, Connettore femmina angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 1275471000
Tipo SAIL-M12BW-8S10U
GTIN (EAN) 4050118066142
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 552 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Codifica a colori blu, rosso, bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa
Colore della guaina nero
Diametro esterno 6.3 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 10 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 8
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 12 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Velocità 100 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 1 milione

Dati tecnici generali

Apertura della chiave 13 mm
Campo di temperatura custodia -40 … +85 ° C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato A
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 2 A
Filettatura del collegamento M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP67, se avvitato, IP65, IP66
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 30 V
Versione Connettore femmina angolato
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 30 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101
N° Certificato (cULus) E307231

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra estremità conduttore libera

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP67, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, schermate

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E307231

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1275470150
Tipo: SAIL-M12BW-8S1.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 8, 1.5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1275470200
Tipo: SAIL-M12BW-8S2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 8, 2 m, Connettore femmina angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1275470300
Tipo: SAIL-M12BW-8S3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 8, 3 m, Connettore femmina angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 1275470500
Tipo: SAIL-M12BW-8S5.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 8, 5 m, Connettore femmina angolato, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi