Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SDIS SL 0.6X3.5X100
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schraubendreher, Schraubwerkzeug
Best.-Nr. 1274660000
Art SDIS SL 0.6X3.5X100
GTIN (EAN) 4050118072631
VPE 1 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2021-01-20
Produktalternative 2749610000

Abmessungen und Gewichte

Breite 204 mm
Breite (inch) 8,031 inch
Durchmesser 23 mm
Nettogewicht 34 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung VDE-isolierter Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,6x3,5x100, SlimLine

Schraubwerkzeuge

Form Schlitz
Klingenbreite (B) 3,5 mm
Klingenlänge 100 mm
Klingenstärke (A) 0,6 mm

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000158
ETIM 7.0 EC000158
ETIM 8.0 EC000158
ETIM 9.0 EC000158
ECLASS 9.0 21-04-04-07
ECLASS 9.1 21-04-04-07
ECLASS 10.0 21-04-04-07
ECLASS 11.0 21-04-04-07
ECLASS 12.0 21-04-04-07
ECLASS 13.0 21-04-04-07

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2749610000
Art: SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Ausfuehrung:
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 
Best.-Nr.: 2749620000
Art: SDIS SLIM 0.8X4.0X100
Ausfuehrung:
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 4 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mm
 
Best.-Nr.: 2749630000
Art: SDIS SLIM 1.0X5.5X125
Ausfuehrung:
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
 
Best.-Nr.: 2749640000
Art: SDIS SLIM 1.2X6.5X150
Ausfuehrung:
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, Klingenstärke (A): 1.2 mm