Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
WMF 2.5 DI PE BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 2
Nr zam. 1270080000
Typ WMF 2.5 DI PE BL
GTIN (EAN) 4050118097344
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 44,5 mm
Głębokość (cale) 1,752 inch
Wysokość 88 mm
Wysokość (cale) 3,465 inch
Szerokość 5,08 mm
Szerokość (cale) 0,2 inch
Masa netto 13,28 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXUL14.0097U
Napięcie maks. (ATEX) 500 V
Prąd (ATEX) 18.5 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 2.5 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 500 V
Prąd (IECEX) 18.5 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 2.5 mm²
Oznakowanie EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etykieta Ex 2014/34/WE II 3 G D

Informacje ogólne

Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

Złączki rozłączalne

Separacja poprzeczna bez
Separacja wzdłużna obrotowy
zintegrowane gniazdo kontrolne Nie

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny niebieski
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 500 V
Znamionowe napięcie stałe 500 V
Prąd znamionowy 20 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 20 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 0,77 W
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg UL

Maks. przekrój przewodu (cURus) 12 AWG
Min. przekrój przewodu (cURus) 26 AWG
Napięcie rozm. B (cURus) 600 V
Napięcie rozm. C (cURus) 600 V
Napięcie rozm. D (cURus) 600 V
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Prąd rozm. B (cURus) 19 A
Prąd rozm. C (cURus) 19 A
Prąd rozm. D (cURus) 5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, przekładka, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Szyna TS 35

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 1,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,6 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1143020000
Typ: WMF 2.5 DI
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1270070000
Typ: WMF 2.5 DI BL
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, niebieski, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 2492370000
Typ: WMF 2.5 DI OR
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, pomarańczowy, 2.5 mm², 24 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1
 
Nr zam.: 1143030000
Typ: WMF 2.5 DI PE
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 2
 
Nr zam.: 1167340000
Typ: WMF 2.5 DI PE STB
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 3, liczba poziomów: 2
 
Nr zam.: 2492380000
Typ: WMF 2.5 DI SW
Wersja:
Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe, czarny, 2.5 mm², 20 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1