Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 5 m
Nr zam. 1269740050
Typ IE-C5DB4WE0050MCSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118060614
Ilość 1 Szt.
Dostępne do 2013-12-06

Wymiary i masa

Długość 5 m
Długość (cale) 196,85 inch
Masa netto 320 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...90 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Normy

Gazy trujące zgodnie z BS 6853 załącznik B
Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4, zgodnie z BS 6853, zgodnie z EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych zgodnie z BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, zgodnie z IEC 60332-3-25 D
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne zgodnie z EN50288-2-2
Zawartość fluoru zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2
zawartość halogenowodorów zgodnie z EN-50267-2-1, zgodnie z IEC 60754-1

Specjalne standardy dla kabli

Gazy trujące zgodnie z BS 6853 załącznik B
Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych zgodnie z DIN 5510-2 stopień ochrony przeciwpożarowej 1,2,3,4, zgodnie z BS 6853, zgodnie z EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Pionowe rozprzestrzenianie się płomieni na wiązkach kablowych zgodnie z BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, zgodnie z IEC 60332-3-25 D
Wielożyłowe metalowe kable do transmisji danych i kable kontrolne zgodnie z EN50288-2-2
Zabezpieczenie przeciwpożarowe magistral Zgodnie z ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Zawartość fluoru zgodnie z EN 60684-2 ustęp 45.2
zawartość halogenowodorów zgodnie z EN-50267-2-1, zgodnie z IEC 60754-1

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Budowa kabla

Ekranowanie SF/UTP
Przekrój 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 mm²
Przewody plecione
kolor płaszcza czarny
tworzywo płaszcza Radox GKW S
Średnica izolacji 1,58 mm
Średnica płaszcza, maks. 7 mm
Średnica płaszcza, min. 6,2 mm

Własności kabli elektrycznych

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Gęstość dymu zgodnie z BS 6853 załącznik D, zgodnie z wymaganiami EN 50268-2, zgodnie z IEC 61034-2
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami EN 50306-3
Promień gięcia, min., powtarzany 6 *średnica
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze

wtyki lewe

Wtyk po lewej M12, Kodowanie D, IP67, styk męski, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Długość:
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 1 m
Nr zam.: 1269740010
Typ: IE-C5DB4WE0010MCSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 1 m
 
Złącze prawe: otwarty
Złącze lewe: M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67
Długość: 10 m
Nr zam.: 1269740100
Typ: IE-C5DB4WE0100MCSXXX-E
Wersja:
Kabel systemowy, M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, otwarty, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Radox GKW S, 10 m