Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRV 8 BL 35X15 RT/WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 15
Best.-Nr. 1267830000
Art PRV 8 BL 35X15 RT/WS
GTIN (EAN) 4032248112814
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 73 mm
Tiefe (inch) 2,874 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 9,2 mm
Breite (inch) 0,362 inch
Nettogewicht 47,1 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Tragschiene TS 35 x 15

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Nennstrom 8 A
Strom bei max. Leiter 10 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 16 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-2406089

Bemessungsdaten nach UL

Leiterquerschnitt max (cURus) 16 AWG
Leiterquerschnitt min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 10 A
Strom Gr D (cURus) 10 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse 32 
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung PUSH-IN Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35 x 15

Werkstoffdaten

Werkstoff PC
Werkstoff Betätigungselement PBT
Farbe blau
Farbe Betätigungselemente rot-weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS EXIKONF UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1173900000
Art: PRV 8 BL 35X15 WS/RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1267840000
Art: PRV 8 BL 35X7.5 RT/WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173910000
Art: PRV 8 BL 35X7.5 WS/RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173740000
Art: PRV 8 SW 35X15 RT/WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173780000
Art: PRV 8 SW 35X15 WS/RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1288250000
Art: PRV 8 SW 35X7.5 RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173790000
Art: PRV 8 SW 35X7.5 RT/WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot-weiß, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1288260000
Art: PRV 8 SW 35X7.5 WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173800000
Art: PRV 8 SW 35X7.5 WS/RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 8, Anzahl Anschlüsse: 32, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß-rot, TS 35 x 7.5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile