Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAI-6-F 4P M12 L 10M
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 10 m
Nr zam. 1265930000
Typ SAI-6-F 4P M12 L 10M
GTIN (EAN) 4050118055634
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Masa netto 550 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -20 - 80°C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane przyłącza

odejście rozdzielcze wersja z kablem stałym

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min. 10 V
Napięcie znamionowe, maks. 30 V
Maks. pojemność pojedynczego gniazda 3 A
prąd całkowity 9 A
prąd na sygnał 2 A
separacja potencjałów dostępna Nie

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy PBT
kolor obudowy szary, RAL 7032
Gniazdo śrubowe CuZn, niklowany
Materiał styków CuZn
Powierzchnia styku pozłacany
Materiał podstawy styków PBT (UL 94 V0)

Dane ogólne techniczne

Kodowanie stacji wtykowych Kodowanie A
Stopień ochrony IP68
Liczba biegunów 4
Liczba gniazd stykowych
Ścieżka połączenia M12
Stopień zanieczyszczenia 3
Metoda wypalania V-0
LED Tak
czujnik bezdotykowy LED Tak
Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej zielony
Kolor diody do funkcji E/A żółty

Dane techniczne kabla

Cykle gięcia 2 mln
Ekranowane Nie
Halogenki Nie
Kodowanie kolorami czerwony, różowy, zielony, szary, żółty, brązowy, niebieski, zielony / żółty, biały
Liczba biegunów 4
Materiał płaszcza PUR
Przekrój przewodu (druk/online) 6 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²
kolor płaszcza czarny
promień zgięcia min., ruchomy 10 x średnica kabla
średnica zewnętrzna 7,8 mm
Długość kabla 10 m
Przydatność do łańcucha ciągowego Tak

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC002585
ETIM 8.0 EC002585
ETIM 9.0 EC002585
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-08
ECLASS 11.0 27-44-01-08
ECLASS 12.0 27-44-01-08
ECLASS 13.0 27-44-01-08
ECLASS 14.0 27-44-01-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E92202

Produkty pokrewne

Liczba gniazd stykowych:
Liczba biegunów:
Długość kabla:
Liczba gniazd stykowych: 4
Liczba biegunów: 4
Nr zam.: 1070660000
Typ: SAI-4-F 4P M12 L 10M
Długość kabla: 10 m
Wersja:
wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 10 m
 
Liczba gniazd stykowych: 4
Liczba biegunów: 4
Nr zam.: 1070650000
Typ: SAI-4-F 4P M12 L 5M
Długość kabla: 5 m
Wersja:
wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 5 m
 
Liczba gniazd stykowych: 4
Liczba biegunów: 5
Nr zam.: 1070640000
Typ: SAI-4-F 5P M12 L 10M
Długość kabla: 10 m
Wersja:
wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 10 m
 
Liczba gniazd stykowych: 4
Liczba biegunów: 5
Nr zam.: 1070630000
Typ: SAI-4-F 5P M12 L 5M
Długość kabla: 5 m
Wersja:
wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 5 m
 
Liczba gniazd stykowych: 6
Liczba biegunów: 4
Nr zam.: 1265920000
Typ: SAI-6-F 4P M12 L 5M
Długość kabla: 5 m
Wersja:
wersja z kablem stałym, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP, 5 m