Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ADAP NPT1-M32-W
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1" NPT ,M 32, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 1263210000
Art ADAP NPT1-M32-W
GTIN (EAN) 4050118089356
VPE 12 Stück

Abmessungen und Gewichte

Breite 41,5 mm
Breite (inch) 1,634 inch
Länge 39 mm
Länge (inch) 1,535 inch
Nettogewicht 130 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -50 °C...120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 113 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 120 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -50 °C
Gewinde (außen) 1" NPT
Gewinde (innen) M 32
Gewindelänge 16 mm
Gewindesteigung 2,21 mm
Halogene halogenfrei
Installationsvorgaben Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max. 24 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 1 mm
Normen EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Schlüsselweite 1 38 mm
Schutzart IP66
Verschraubung NPT 1"
Werkstoff Messing, vernickelt
Zündschutzart Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC) 2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) IECEx TPS 16.0004X

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-90
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-06
ECLASS 13.0 27-14-08-06
ECLASS 14.0 27-14-08-06
ECLASS 15.0 27-14-08-06

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE IECEXTUR TUEVSATEX
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1263200000
Art: ADAP NPT1-M25-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1" NPT ,M 25, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 1262380000
Art: ADAPS NPT1-M25-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1" NPT ,M 25, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile