Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Metrisch zu NPT Gewinde
Metrisch zu Metrisch Gewinde
NPT zu NPT Gewinde
NPT zu Metrisch Gewinde
Außengewinde M16
Außengewinde M20
Außengewinde M25
Außengewinde M32
Außengewinde M40
Außengewinde M50
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1263030000
Art
ADAP M50-NPT2-W
GTIN (EAN)
4050118088892
VPE
6 Stück
Abmessungen und Gewichte
Breite
77,5 mm
Breite (inch)
3,051 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
328 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
100 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewinde (innen)
2" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
41 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
70 mm
Schutzart
IP66
Silikone
Ja
Verschraubung
M 50
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ETIM 10.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
ECLASS 14.0
27-14-08-06
ECLASS 15.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1263010000
Art:
ADAP M50-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1263000000
Art:
ADAP M50-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/4" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262190000
Art:
ADAPS M50-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1262180000
Art:
ADAPS M50-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/4" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1262200000
Art:
ADAPS M50-NPT2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,2" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1263030000
Art
ADAP M50-NPT2-W
GTIN (EAN)
4050118088892
VPE
6 Stück
Breite
77,5 mm
Breite (inch)
3,051 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
328 g
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257
Anzugsdrehmoment
100 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 50
Gewinde (innen)
2" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
41 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
70 mm
Schutzart
IP66
Silikone
Ja
Verschraubung
M 50
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ETIM 10.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
ECLASS 14.0
27-14-08-06
ECLASS 15.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1263010000
Art:
ADAP M50-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1263000000
Art:
ADAP M50-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/4" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262190000
Art:
ADAPS M50-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1262180000
Art:
ADAPS M50-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,1 1/4" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1262200000
Art:
ADAPS M50-NPT2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 50 ,2" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.