Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Metrisch zu NPT Gewinde
Metrisch zu Metrisch Gewinde
NPT zu NPT Gewinde
NPT zu Metrisch Gewinde
Außengewinde M16
Außengewinde M20
Außengewinde M25
Außengewinde M32
Außengewinde M40
Außengewinde M50
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,3/4" NPT, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1262050000
Art
ADAPS M20-NPT3/4-W
GTIN (EAN)
4050118093087
VPE
16 Stück
Abmessungen und Gewichte
Breite
33 mm
Breite (inch)
1,299 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
76 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
40 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 20
Gewinde (innen)
3/4" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
14 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
30 mm
Schutzart
IP66
Silikone
Ja
Verschraubung
M 20
Werkstoff
Edelstahl 1.4404
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1262860000
Art:
ADAP M20-NPT1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,1/2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262870000
Art:
ADAP M20-NPT3/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,3/4" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262040000
Art:
ADAPS M20-NPT1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,3/4" NPT, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1262050000
Art
ADAPS M20-NPT3/4-W
GTIN (EAN)
4050118093087
VPE
16 Stück
Breite
33 mm
Breite (inch)
1,299 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
76 g
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Anzugsdrehmoment
40 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 20
Gewinde (innen)
3/4" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
14 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
30 mm
Schutzart
IP66
Silikone
Ja
Verschraubung
M 20
Werkstoff
Edelstahl 1.4404
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1262860000
Art:
ADAP M20-NPT1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,1/2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262870000
Art:
ADAP M20-NPT3/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,3/4" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262040000
Art:
ADAPS M20-NPT1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 20 ,1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.