Widełki zaciskowe (szyba bus), Jarzmo, srebrny, 10 mm², Szerokość: 8 mm, M 4, Stal
Nr zam.
1261300000
Typ
ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
GTIN (EAN)
4008190180201
Ilość
50 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
29,1 mm
Głębokość (cale)
1,146 inch
Wysokość
19,5 mm
Wysokość (cale)
0,768 inch
Szerokość
8 mm
Szerokość (cale)
0,315 inch
Masa netto
9,14 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-5 °C…40 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX)
DEMKO03ATEX136028U
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXULD13.0005U
Maks. przekrój przewodu (ATEX)
10 mm²
Maks. przekrój przewodu (IECEX)
10 mm²
Oznakowanie EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE
II 2 G D
Wskazówka bezpieczeństwa
Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.
Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.
Informacje ogólne
Wskazówka montażowa
Przepust
dalsze dane techniczne
Wskazówka montażowa
Przepust
rodzaj montażu
przykręcany
dane tworzywa
tworzywo
Stal
Barwny
srebrny
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
10 mm²
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
6 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
14 AWG
Nr certyfikatu (CSA)
12400-237
dane znamionowe wg UL
Nr certyfikatu (UR)
E60693
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR)
6 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR)
16 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR)
6 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR)
16 AWG
parametry systemu
Wykonanie
do szyn zbiorczych 10 x 3 mm, do szyn zbiorczych 10 x 5 mm
przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
Długość odizolowania
19 mm
Moment obrotowy dociągający, maks.
2,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, min.
1,2 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.
Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.