Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
N. d’ordine
1257640000
Tipo
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
GTIN (EAN)
4050118070354
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
16,5 mm
Profondità (pollici)
0,65 inch
Posizione verticale
25 mm
Altezza (pollici)
0,984 inch
Larghezza
141 mm
Larghezza (pollici)
5,551 inch
Peso netto
30 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
PE70 Dati Generali
Materiale
Acciaio inox 1.4301
Nota: grado di protezione
Il fissaggio può avvenire in qualsiasi posizione sul coperchio, anche all'interno del campo di tenuta della custodia; la guarnizione del coperchio non deve essere danneggiata. Per assicurare una ermeticità totale, il montaggio deve essere effettuato con materiale di fissaggio 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Il fissaggio della targhetta avviene individualmente sul relativo supporto; per il montaggio consigliamo di utilizzare il materiale di fissaggio 1285200000 SD FIXING SET.
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
Il fissaggio può avvenire in qualsiasi posizione sul coperchio, anche all'interno del campo di tenuta della custodia; la guarnizione del coperchio non deve essere danneggiata. Per assicurare una ermeticità totale, il montaggio deve essere effettuato con materiale di fissaggio 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Il fissaggio della targhetta avviene individualmente sul relativo supporto; per il montaggio consigliamo di utilizzare il materiale di fissaggio 1285200000 SD FIXING SET.
Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.