Klippon TB (Terminal Box), Typenschildhalter, genietet, Höhe: 25 mm, Breite: 141 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301, spiegelpoliert, silber
Best.-Nr.
1257640000
Art
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
GTIN (EAN)
4050118070354
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
16,5 mm
Tiefe (inch)
0,65 inch
Höhe
25 mm
Höhe (inch)
0,984 inch
Breite
141 mm
Breite (inch)
5,551 inch
Nettogewicht
30 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Angaben
Hinweis: Schutzart
Die Befestigung ist in jeder Position auf dem Deckel auch innerhalb des
Dichtbereiches des Gehäuses möglich, die Deckeldichtung darf jedoch nicht beschädigt werden.
Um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten muss die Montage zwingend mit dem
Befestigungsmaterial 1252190000 TPSD FIXING SET KTB erfolgen.
Die Befestigung des Typenschildes erfolgt individuell auf dem Typenschildhalter, wir empfehlen das
Befestigungsmaterial 1285200000 SD FIXING SET zur Montage zu verwenden.
Die Befestigung ist in jeder Position auf dem Deckel auch innerhalb des
Dichtbereiches des Gehäuses möglich, die Deckeldichtung darf jedoch nicht beschädigt werden.
Um eine 100%ige Dichtigkeit zu gewährleisten muss die Montage zwingend mit dem
Befestigungsmaterial 1252190000 TPSD FIXING SET KTB erfolgen.
Die Befestigung des Typenschildes erfolgt individuell auf dem Typenschildhalter, wir empfehlen das
Befestigungsmaterial 1285200000 SD FIXING SET zur Montage zu verwenden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.