Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-C6FP8LE0002M40M40-E
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.2 m
N. d’ordine 1251610002
Tipo IE-C6FP8LE0002M40M40-E
GTIN (EAN) 4050118379839
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Lunghezza 0,2 m
Lunghezza (pollici) 7,874 inch
Peso netto 23 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -20 °C...60 °C
Temperatura d'esercizio -20 °C...60 °C
Temperatura di posa 0 °C...50 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Norme

Connettori a norma IEC 60603-7-51

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C 1 A
PoE / PoE+ secondo IEEE 802.3at

Standard generali

Connettori a norma IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
N&deg; Certificato (cULus) E316369

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz 46 nF/km
Categoria <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Classe di isolamento a norma EN 50174-2 d
Distorsione di propagazione 2,5 ns/100m
Impedenza caratteristica 100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/ m 5 mΩ
Resistenza differenziale 5 %
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz 80 dB
Tensione d'esercizio 50 V DC
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL) 30 V AC / 42.4 V DC
Tensione di prova: filo-filo-schermo 2,5 kA / DC per 2 sec
Velocità di trasmissione 10 Gbit/s

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Colori nero
Raggio di curvatura min., una sola volta 4 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma Conforme alla norma IEC 60332-2-2, A norma IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)

Spina di collegamento

Spina di collegamento a destra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate
Spina di collegamento a sinistra RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, schermate

Struttura del cavo

Colore della guaina nero
Copertura calza di schermatura 60 %
Diametro guaina, max. 5,9 mm
Diametro guaina, min. 5,5 mm
Diametro isolamento 1,04 mm
Disposizione dei fili coppia ritorta
Isolamento PE
Materiale rivestimento LSZH
Schermatura S/FTP
Schermatura coppia di fili Aluminium foil
Schermatura totale Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili bianco - blu, bianco - arancione, bianco - verde, bianco - marrone
Sezione 4*AWG 2/27 - 4*2*0,1 mm²
Trefoli
quantità di fili

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Omologazioni

Omologazioni CCLINK CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

Lunghezza:
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610003
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,3 m
Tipo: IE-C6FP8LE0003M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610005
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 0,5 m
Tipo: IE-C6FP8LE0005M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 0.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610010
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1 m
Tipo: IE-C6FP8LE0010M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610015
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 1,5 m
Tipo: IE-C6FP8LE0015M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610020
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 2 m
Tipo: IE-C6FP8LE0020M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 2 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610030
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 3 m
Tipo: IE-C6FP8LE0030M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610040
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 4 m
Tipo: IE-C6FP8LE0040M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610050
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 5 m
Tipo: IE-C6FP8LE0050M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610070
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 7 m
Tipo: IE-C6FP8LE0070M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610075
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 7,5 m
Tipo: IE-C6FP8LE0075M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 7.5 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610080
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 8 m
Tipo: IE-C6FP8LE0080M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 8 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610100
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 10 m
Tipo: IE-C6FP8LE0100M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 10 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610150
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 15 m
Tipo: IE-C6FP8LE0150M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610200
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 20 m
Tipo: IE-C6FP8LE0200M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 20 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610250
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 25 m
Tipo: IE-C6FP8LE0250M40M40-E
Versione:
Cavo Patch, RJ45 IP20, RJ45 IP20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 25 m
 
Connettore a sinistra: RJ45 IP20
N. d’ordine: 1251610300
Connettore a destra: RJ45 IP20
Lunghezza: 30 m
Tipo: IE-C6FP8LE0300M40M40-E
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi