Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
LSF-SMD 3.50/10/180 SN BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
Nr zam. 1250450000
Typ LSF-SMD 3.50/10/180 SN BK RL
GTIN (EAN) 4050118041255
Ilość 180 Szt.
parametry produktu IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 24 - AWG 14
opakowanie Tape

Wymiary i masa

Głębokość 10,5 mm
Głębokość (cale) 0,413 inch
Wysokość 16,3 mm
Wysokość (cale) 0,642 inch
Najmniejsza wysokość montażu 16,3 mm
Szerokość 35,7 mm
Szerokość (cale) 1,406 inch
Masa netto 6,546 g

Temperatury

długotrwała temperatura użytkowa, maks. 120 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria LSF
Metoda wykonywania złącz PUSH IN z aktuatorem
montaż na płytce drukowanej Przyłacze lutowane SMD
Kierunek odejścia przewodu 180°
Raster w mm (P) 3,5 mm
Raster w calach (P) 0,138 "
Liczba biegunów 10
liczba rzędów z biegunami
z możliwością połączenia szeregowego przez klienta Nie
Liczba rzędów
Współpłaszczyznowość: 100 μm
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość odizolowania 8 mm
L1 in mm 31,5 mm
L1 w calach 1,242 "
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 IP 20
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 zabezpieczony przed dotknięciem palcami
Stopień ochrony IP20
Rezystancja skrośna 1,60 mΩ

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny LCP GF
Barwny czarny
Tabela kolorów (podobny) RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94 V-0
Materiał styków Stop Cu
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70 °C
Temperatura pracy, min. -50 °C
Temperatura pracy, max. 120 °C
Zakres temperatur montaż, min. -30 °C
Zakres temperatur montaż, max. 120 °C

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min. 0,13 mm²
Zakres zaciskania, maks. 1,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 14
jednodrutowe, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U 1,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K 1,5 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. 0,25 mm²
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. 0,75 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. 0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. 1,5 mm²
Zaciskany przewód
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,25 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,25/12 HBL
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,34 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,34/12 TK
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,5 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,5/14 OR
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
Typ cienkodrutowe
znamionowy 0,75 mm²
przewód i końcówka tulejkowa
Długość zdejmowania izolacji
znamionowy 10 mm
Zalecana tulejka kablowa H0,75/14T HBL
Tekst referencyjny Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) 16 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) 17,5 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) 14 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 160 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 160 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 2,5 kV
odporność na zwarcia 3 x 1s z 80 A

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) icon
Nr certyfikatu (CSA) 200039-1664286
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) 10 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) icon
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) 300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) 300 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) 12 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) 10 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 24
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks. AWG 14
Odniesienie do wartości znamionowych W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.

Opakowanie

Opakowanie zabezpieczające przed rozładowaniem elektrostatycznym rozpraszający ładunki elektrostatyczne
opakowanie Tape
Długość VPE 332 mm
Szerokość VPE 332 mm
Wysokość VPE 63 mm
Głębokość taśmy (T2) 17,6 mm
Szerokość taśmy (W) 56 mm
Głębokość kieszeni taśmy (K0) 17,1 mm
Wysokość kieszeni taśmy (A0) 11,2 mm
Szerokość kieszeni taśmy (B0) 43,7 mm
Separacja kieszeni taśmy (P1) 20 mm
Separacja otworu taśmy (E) 1,75 mm
Separacja kieszeni taśmy (F) 26,2 mm
Średnica rolki taśmy ∅ (A) 330 mm
Odporność powierzchni Rs = 109 - 1012 Ω
Szerokość pola dla systemu Pick & Place (WPPP) 7,5 mm
Długość pola dla systemu Pick & Place Pad (LPPP) 8,5 mm
Średnica powierzchni pobierania (ø Dmaks.) 9 mm

Testy typu

Test: wytrzymałość znaczników
Test znacznik początku, identyfikacja typu, raster, znacznik zatwierdzenia UL, wytrzymałość
Test: przekrój zaciskowy
Standard DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,14 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,14 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 22/19
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00
Wymaganie 0,2 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,3 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm²
Ocena sprawdzony
Wymaganie 0,4 kg
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 1,5 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony
Test wyciągania
Standard DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00
Wymaganie ≥10 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥20 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,25 mm²
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5
Ocena sprawdzony
Wymaganie ≥40 N
Typ przewodnika
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K1.5
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/1
Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 16/19
Ocena sprawdzony

Ważna informacja

Zgodność IPC Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
  • Na życzenie dostępne dodatkowe kolory przycisków
  • Siła załączająca suwaka maks. 40 N
  • Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
  • Końcówka tulejkowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego według DIN 46228/4
  • Końcówka tulejkowa bez kołnierza z tworzywa sztucznego według DIN 46228/1
  • Symbol P na rysunkach oznacza raster
  • Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
  • Kształt zaciskowy „A” to tulejek kablowych z zalecaną zaciskarką PZ 6/5.
  • Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
  • Pobieranie

    Klasyfikacje

    ETIM 6.0 EC002643
    ETIM 7.0 EC002643
    ETIM 8.0 EC002643
    ETIM 9.0 EC002643
    ETIM 10.0 EC002643
    ECLASS 9.0 27-44-04-01
    ECLASS 9.1 27-44-04-01
    ECLASS 10.0 27-44-04-01
    ECLASS 11.0 27-46-01-01
    ECLASS 12.0 27-46-01-01
    ECLASS 13.0 27-46-01-01
    ECLASS 14.0 27-46-01-01
    ECLASS 15.0 27-46-01-01

    Dopuszczenia

    Dopuszczenia CSA CURUS
    ROHS Zgodny
    UL File Number Search Witryna UL
    Nr certyfikatu (cURus) E60693

    Produkty pokrewne

    Liczba biegunów:
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250360000
    Liczba biegunów: 2
    Typ: LSF-SMD 3.50/02/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250370000
    Liczba biegunów: 3
    Typ: LSF-SMD 3.50/03/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250380000
    Liczba biegunów: 4
    Typ: LSF-SMD 3.50/04/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250390000
    Liczba biegunów: 5
    Typ: LSF-SMD 3.50/05/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250410000
    Liczba biegunów: 6
    Typ: LSF-SMD 3.50/06/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250420000
    Liczba biegunów: 7
    Typ: LSF-SMD 3.50/07/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250430000
    Liczba biegunów: 8
    Typ: LSF-SMD 3.50/08/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250440000
    Liczba biegunów: 9
    Typ: LSF-SMD 3.50/09/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250460000
    Liczba biegunów: 11
    Typ: LSF-SMD 3.50/11/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape
     
    Barwny: czarny
    Nr zam.: 1250470000
    Liczba biegunów: 12
    Typ: LSF-SMD 3.50/12/180 SN BK RL
    Wersja:
    Zacisk płytki drukowanej, 3.50 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, czarny, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 1.5 mm², Tape